springe zum Inhalt springe zur Navigation

Die elektromagnetischen Reibungskupplungen und -bremsen von Thomson bieten eine effiziente, elektrisch schaltbare Verbindung zwischen einem Motor und einer Last. Die Kupplungen verbinden den Motor mit der Last, indem zwei parallele Wellen mithilfe von Riemenscheiben, Zahnrädern oder Laufrollen gekoppelt werden. Arbeits- und Ruhestrombremsen (federdruckbetätigte oder Permanentmagnetausführung) bieten ein elektrisch schaltbares Mittel zum Stoppen und/oder Halten einer Last. Eine Verdrehsicherung verhindert eine Drehung der fixierten Feldbaugruppe (Elektromagnet), und die Rotorbaugruppe (federdruckbetätigte Ausführung) oder der Anker (Permanentmagnetausführung) ist an der Welle befestigt. Bei Zahnkupplungen, -kopplungen und -bremsen greift bei Erregung der Spule das Zahnprofil des Ankers formschlüssig in das Zahnprofil des Rotors. Hierdurch werden die beiden Wellenstränge oder parallelen Wellen verbunden und die Last angetrieben. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in statischen Anwendungen oder Anwendungen, bei denen mit geringer Drehzahl gekuppelt wird.

Überblick

Literatur

Datenblätter
PMB Series Brakes 484 KB Email
Handbücher
RAB Installation 99 KB Email
PMB Power Off Brakes 834 KB Email

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen
SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)
zum Seitenanfang