springe zum Inhalt springe zur Navigation

Profilschienenführungen

Bei Führungsschienen werden zwei Typen unterschieden: Die Profilschienenführung und die Rundschienenführung.

Rundschienenführung wurden als erste entwickelt, bieten jedoch nicht dieselbe hohe Präzision wie rechteckige Führungsschienen. Bei vertikalen Bewegungen mit hohen Lasten ist die Rundschiene jedoch die bevorzugte Option. Der empfohlene Typ der Linearführungsschiene hängt jeweils von der Anwendung ab.

Während Profilschienenführung aufgrund des umfassenden, konstruktionsbedingten Feinschliffs zunächst deutlich teurer als runde Schienen waren, ist es unseren Ingenieuren gelungen, sie durch neue Fertigungsverfahren und Mengeneffekte heute für zahlreiche Anwendungen zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar zu machen. Profilschienenführung werden inzwischen für viele Anwendungen eingesetzt, die zuvor nur runden Schienen vorbehalten waren.

Profilschienen eignen sich besser als Rundschienen bei Anwendungsbedingungen, die eine höhere Steifigkeit und Kompaktheit in Bezug auf das Verhältnis von Tragzahl und Größe erfordern. Im Allgemeinen zeichnen sich Profilführungsschienen durch eine höhere Tragzahl, Genauigkeit und Steifigkeit aus.

Das Sortiment der Thomson Linearführungsschienen umfasst kugel- oder rollengeführte Profilschienenführungen der „Serien 400 und 500“, die kompakte Miniaturserie „MicroGuide™“, die in Leichtbauweise ausgeführte „T-Serie“ und die Serie „AccuMini“. Thomson bietet Ihnen ein komplettes Sortiment an Führungsschienen und Schlitten bzw. Führungswagen an. Die Auswahl an Ausführungen, Größen und einzigartigen Merkmalen ist breit gefächert. Die Produkte werden in branchenüblichen Standardabmessungen hergestellt und eignen sich daher sowohl für die rasche Aufrüstung bestehender Systeme als auch für den Einsatz in neuen Anwendungen.

500 Series Roller Bearings

The 500 Series Roller rigidity is achieved by using the equivalent of a back-to-back bearing arrangement, complemented by special rollers that are crowned to prevent roller edge loading when misalignment is present. This results in lower elastic deformation as the load increases compared to a ball carriage or face-to-face bearing arrangement. A ball provides a single point contact area, while a roller provides a much greater line contact area. This results in a substantially higher load carrying capacity and lower wear with minimum rolling friction.

500 Series Roller Rail guide

500 Series Ball Linear Guides

The 500 Series Ball Linear Guides are produced from high quality bearing steel. Almost all carriages, rails, and rolling elements are through-hardened. The end cap is constructed of a high strength, glass filled nylon with nitrile rubber seal. Stringent quality controls are in place to ensure consistency of materials from the source, allowing us to ensure that we delivery the highest quality product.

500 Series Ball Linear Guides

400 Series Profile Rail Linear Guide

The 400 Series Profile Rail Linear Guide is a cost effective, transport grade Profile Rail solution for cost-sensitive applications and is designed as a drop-in replacement with industry-standard envelope and hole patterns. Caged and non-caged carriages utilize the same rail design, enabling efficient use of inventory since only one rail type needs to be stocked for either carriage type.

400 Series profile rail guide

MicroGuide Linear Guide

Thomson's MicroGuide Linear Guide is a miniature guidance system that provides corrosion resistance in certain clean room and wash down applications. MicroGuide's two track Gothic arch ball groove geometry enables single rail application. This stainless steel miniature guidance system is also ideal for small design envelope requirements in semiconductor processing equipment and medical diagnostic equipment.

Microguide miniature linear guide

AccuMini Linear Guides

Thomson's AccuMini Linear Guides offer a superior, patented ball control design for smooth, quiet, low friction linear motion even at high speeds. AccuMini's Gothic arch ball groove geometry provides high roll moment capacity - a requirement for stand-alone applications.

AccuMini linear rail guide

T-Series Profile Rails

Thomson's T-Series is a lightweight, flexible and forgiving alternative to all-steel profile rails. This high quality product is made from aircraft aluminum alloy with hardened steel load bearing plates and ball paths and is an ideal choice for applications requiring reduced weight inertia. This aluminum guidance system uses hardened steel inserts in carriages and rails to provide a low-weight solution for critical, high performance applications.

T-Series linear rail guide
zum Seitenanfang