Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Linearführungen der T-Serie

T-Serie Linearführung

Die T-Serie von Thomson bietet eine leichtgewichtige, flexible und nachgiebige Alternative zu komplett aus Stahl gefertigten Profilschienen. Dieses hochwertige Produkt wird aus einer Flugzeugaluminiumlegierung mit Tragplatten und Kugellaufbahnen aus gehärtetem Stahl gefertigt. Es bietet eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen es auf geringes Gewicht und minimale Trägheit ankommt. Dieses Aluminiumführungssystem mit Stahleinsätzen in Schlitten und Schienen bietet eine leichtgewichtige Lösung für kritische Hochleistungsanwendungen.

Überblick

T-Series Spezifikationen:

Schlitten-
typ/größe
(mm)
Standard Hoch Schmal Schmal Hoch Standard
20 X X X X
25 X X X X
35 X X X X
Ausführung A E F G

Merkmale der Linearführungen der T-Serie

  • Aufgrund der hohen Flexibilität sind diese Profilschienen nur mit einer Rundlaufgenauigkeit der Klasse N erhältlich.
  • Das exklusive U-Kanal-Design ermöglicht ein leichtes Nachgeben der Schiene zum Ausgleich fehlerhafter Maschinensockel oder von Ausrichtungsfehlern.
  • Schnellere Installation und geringere Installationskosten durch den Wegfall teurer, maschinenbearbeiteter Sockel und Spezialwerkzeuge.
  • „Drop-In“-Ersatz für herkömmliche Vollstahl-Linearführungen mit Profilschiene.

Typische Anwendungen für die Linearführungen der T-Serie

  • Flugzeuge
  • Kraftfahrzeuge
  • Werkzeugmaschinen
  • Schiffe
  • Verpackung
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang