springe zum Inhalt springe zur Navigation
AccuMini-Linearführungen

AccuMini-Linearführungen

Die AccuMini-Linearführungen von Thomson bieten ein überragendes, patentiertes kugelgeführtes System für reibungs- und geräuscharme Linearbewegung auch bei hohen Geschwindigkeiten Die Spitzbogen-Kugelrillen-Geometrie der AccuMini-Serie gewährleistet ein hohes Abrollmoment – ein Muss für eigenständige Anwendungen.

Überblick

Merkmale der AccuMini-Serie

  • Kugelgeführtes System für reibungs- und geräuscharmen Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten
  • Der auf voller Länge integrierte Schmutzabstreifer schützt wichtige Lager vor Verschmutzung und maximiert damit die effektive Lebensdauer des Systems.
  • Die verschleißfreie, aus Polymer gefertigte Halterung reduziert die Systemträgheit und die Geräuschbelastung.
  • In Größen von 10, 15 und 20 mm erhältlich
  • Ausführungen ohne Spiel und mit 0,03 C Vorspannung
  • Genauigkeitsklassen „High“ und „Precision“
  • Optionen: Armoloy®-Beschichtung, widerstandsarme Dichtungen

Typische Anwendungen für die AccuMini-Serie

  • Ausstattung für das Waferhandling
  • Montageausrüstung
  • Mess- und Prüfausrüstung

Produktfinder

Dynamische Nennbelastbarkeit bei 100 km Laufleistung

NN

Höhentoleranz

Schlittentyp

Schlittenausführung

Product Family

Größe

Vorspannung

Option Korrosionsbeständig

Statisches Rollmoment

NmNm

Statisches Nickmoment

NmNm

Statisches Giermoment

NmNm

Zubehör

Erweiterte Standardoptionen

Schmierungsoptionen

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

zum Seitenanfang