Präzisionslinearaktuatoren sind ideal für das Positionieren einer extern geführten und gestützten Last oder zum Drehen von Lasten geeignet. Diese Linearaktuatoren eignen sich auch vorzüglich für Umgebungen mit hohen Konzentrationen an Schmutzteilchen in der Luft. Außerdem können sie hervorragend als Ersatz für Hydraulik- oder Pneumatikzylinder verwendet werden, da elektrische Antriebe verglichen mit diesen herkömmlichen Technologien viele Vorteile bieten.
Präzisionslinearaktuatoren, auch Aktor, Elektrozylinder oder Elektroantrieb genannt, können in der Verarbeitung (Material Handling und Nahrungsmittelindustrie), in der mechanischen Bearbeitung, in der Medizin und vielen weiteren Anwendungen eingesetzt werden. Dank der breiten Optionsauswahl finden Sie für die meisten Anwendungen schnell den passenden Linearaktuator. Präzisionslinearaktuatoren können auch in chemischen Anlagen und Papierfabriken, für Schweißarbeiten sowie für Anwendungen im Außenbereich eingesetzt werden. Dank der Schutzart IP65, einer robusten Konstruktion und der Verwendung von qualitativ hochwertigen Komponenten eignen sie sich für praktisch jeden Einsatzort. Alle Präzisionslinearaktuatoren zeichnen sich auch unter härtesten Einsatzbedingungen durch einen langjährigen, schnellen, exakten, sicheren, sauberen und praktisch wartungsfreien Betrieb aus.
Elektrische Präzisionslinearaktuatoren weisen viele der speziellen Konstruktionsmerkmale der beliebten hydraulischen und pneumatischen Zylinder auf und bieten darüber hinaus den Vorteil einer saubereren, einfacheren und energieeffizienten Kraftübertragung Sie können leichter in moderne programmierbare Steuerungen integriert werden, arbeiten genauer und sind leiser.
Alle Thomson Präzisionslinearaktuatoren sind so ausgelegt, dass nur minimale Wartung erforderlich ist. Es gibt keine Bauteile, die aufgrund von Verschleiß ausgetauscht werden müssen. Eine regelmäßige Schmierung ist nur in hoch anspruchsvollen Anwendungen erforderlich.
Thomson fertigt mehr Sondermodelle von Präzisionslinearaktuatoren als jeder andere Anbieter. Sie brauchen Für Ihre Anwendung einen bestimmten Hub, eine einzigartige Montagehalterung oder eine andere Anpassung des Standardprodukts? Wenden Sie sich an uns. Wir helfen Ihnen gerne, die perfekte Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Thomson PC Series electric actuators are designed to deliver superior performance while saving you time and money with easy product sizing and selection, quick and reliable installation, and reduced maintenance. Customize your solution and select from the longest stroke lengths available in the industry, and utilize a plug and play mounting solution that accommodates more than 600 motor types and sizes. The exceptional power density of the PC Series allows you to build a quieter, more compact machine.
The proven design of the T series precision linear actuators has found its way into thousands of applications throughout the world. Precision-rolled ball screws provide smooth motion, accurate positioning and quiet operation while the slide guide bushings and the rugged exterior design allows it to be used in the thoughest applications. The T series combines durability, performance and ease-of-use with a large selection of factory-engineered options and accessories. Regardless of the environment or requirement, we can customize our standard models to fit just about any application.
Thomson's ECT Series of Precision Linear Actuators are our highest performing line of electric cylinder systems. Designed for the most demanding applications, the ECT Series is ideal when powerful performance over a long life cycle is required. With a full complement of drive controls, accessories, options, and mounting types, these systems are adaptable to just about any application environment. As a better choice over hydraulic or pneumatic equivalents, the ECT Series are simpler to install, maintain, and control. This family comes in two different sizes mating our traditional T-Series T90 and T130 actuators with both AC servo and 3Φ AC induction motor configurations.