springe zum Inhalt springe zur Navigation
Präzisions-Linearaktuatoren der T-Serie

Präzisions-Linearaktuatoren der T-Serie von Thomson

Das bewährte Design der T-Serie Präzisions-Linearaktuatoren kommt in Tausenden von Anwendungen weltweit zum Einsatz. Die präzisionsgerollten Kugelgewindetriebe zeichnen sich durch gleichmäßige Bewegungen, exakte Positionierung und geräuscharmen Betrieb aus. Die Gleitführungsbuchsen und das robuste äußere Design ermöglichen einen Einsatz auch unter anspruchsvollsten Bedingungen. Die T-Serie kombiniert Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit mit einer breiten Auswahl werkseitiger Optionen und Zubehörteile. Auf Anfrage passen wir unsere Standardmodelle unabhängig von der Umgebung oder den Anforderungen an nahezu jede Anwendung an.

Überblick

T-Serie – Technische Daten

Spezifikationen T60 T90 T130
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 75 x 60 (2,95 x 2,36) 90 x 92 (3,54 x 3,62) 130 x 130 (5,12 x 5,12)
Max. Hublänge: mm (Zoll) 1500 (59,06) 1500 (59,06) 2000 (78,74)
Max. Geschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 2,5 (98,4) 2,0 (78,7) 2,0 (78,7)
Max. dynamische Last: N (lbf) 10000 (2248) 20000 (4496) 60000 (13489)

Merkmale der T-Serie

  • Abdeckrohr aus eloxiertem, extrudiertem Aluminium
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Verlängerungsrohr aus hartverchromtem Stahl
  • Einbau in allen Richtungen möglich
  • Kugelgewindetrieb
  • Gleitführungen
  • Lasten bis 60.000 N
  • Schutzart IP65
  • Korrosionsarme Ausführungen
  • Montagezubehör gemäß Hydraulikzylindernormen erhältlich

Produktfinder

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

New Tab

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


zum Seitenanfang