springe zum Inhalt springe zur Navigation
XTRUE True-Planetengetriebe

XTRUE True-Planetengetriebe

Die XTRUE™-Serie ist ein neues Präzisionsgetriebe, dass die Reihe der Micron® True Planetary™-Getriebe von Thomson ergänzt.Mit einer verbesserten Tragzahl, einem flexiblen Montagesystem, einfachem „Drop-In“-Ersatz und Konformität mit der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) bietet das XTRUE zuverlässige Funktionen in einer kostengünstigen und effizienten Lösung.


Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts

Spezifikationen:

Sofort lieferbar
Montagetyp Gerade
Präzision 13 Bogenminuten
Baugrößen (mm) 40, 60, 80, 120, 160
Drehmomentkapazität
Nm (lb-ft)
bis zu 876 (646)
Verfügbare Übersetzungen 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Radiale Belastbarkeit
N (lbf)
bis zu 2300 (517)
Montagesystem RediMount™

XTRUE™ – Produkt-Highlights

  • True-Planetengetriebe für höhere Belastbarkeit, geringeres Spiel und leiseren Betrieb
  • Flexibles Montagesystem: Das RediMount™-System lässt sich in 3 einfachen Schritten an einem beliebigen Motor montieren: Ausrichtung, Montage und Festziehen.
  • Abtriebswelle mit Gewindefläche
  • Kostengünstige, zuverlässige Getriebeübersetzung
  • Die Baugruppe sowie alle Komponenten erfüllen die EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS).

Produktfinder

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle


To download the models below, you will need to sign in.

zum Seitenanfang