springe zum Inhalt springe zur Navigation

ValueTRUE™

ValueTRUE™ ist ein kostengünstiges schrägverzahntes, ballig gefrästes True-Planetengetriebe. Die Innenverzahnung ist direkt in das Edelstahl-Abtriebsgehäuse gefräst, um eine Erhöhung der Drehmomentkapazität ohne Erhöhung der Kosten zu erreichen. Verglichen mit geradverzahnten Getrieberädern führt die Schrägverzahnung der Getrieberäder zu einer höheren Drehmomentkapazität, Präzision und Steifigkeit. Dank dieser Technologie ist Thomson Micron® in der Lage, ein leistungsfähiges schrägverzahntes Planetengetriebe zu einem günstigen Preis anzubieten.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts

Spezifikationen:

Sofort lieferbar
Montagetyp Gerade Rechtwinklig
Präzision 4 Bogenminuten 4 Bogenminuten
Baugrößen (mm) 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180
Drehmomentkapazität
Nm (lb-ft)
bis zu 2969 (2190) bis zu 2800 (2065)
Verfügbare Übersetzungen 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1,25:1,28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 8:1, 10:1, 12:1, 14:1, 15:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1
Radiale Belastbarkeit
N (lbf)
bis zu 37910 (8523) bis zu 37910 (8523)
Montagesystem RediMount™ RediMount™

ValueTRUE™ – Produkt-Highlights

  • Kostengünstig – 30 % unterhalb der üblichen Marktpreise
  • Schrägverzahnte, ballig gefräste True-Planetengetriebe zeichnen sich durch eine höhere Belastbarkeit, geringeres Spiel und einen gleichmäßigeren und leiseren Betrieb im Vergleich zu nicht schrägverzahnten Getrieben aus.
  • RediMount-kompatibel – Montage an einem beliebigen Motor in 3 einfachen Schritten: Ausrichtung, Montage und Festziehen.
  • Kostengünstige „Drop-In“-Ersatzlösung für die meisten handelsüblichen Getriebe mit Schrägverzahnung
  • Das Edelstahl-Abtriebsgehäuse sorgt für garantierte Haltbarkeit auch beim Einsatz in Anwendungen mit extremen Umgebungsbedingungen.

Produktfinder

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle


To download the models below, you will need to sign in.

zum Seitenanfang