springe zum Inhalt springe zur Navigation
UltraTRUE Planetengetriebe

UltraTRUE Planetengetriebe

UltraTRUE™ True-Planetengetriebe vereinen die positiven Merkmale des ballig gefrästen Zahnprofils und der Schrägverzahnung mit der Planetenbauweise zu dem Getriebe mit dem höchsten Gleichlauf auf dem Markt. Die Innenverzahnung ist zur Erhöhung der Drehmomentkapazität und Spielvermeidung direkt in das Edelstahlgehäuse gefräst. Verglichen mit geradverzahnten Getrieberädern führt die Schrägverzahnung der Getrieberäder zu einer höheren Drehmomentkapazität, Präzision und Steifigkeit. Thomson Micron führt das UltraTRUE™ in vielen Übersetzungen am Lager, die mit Hilfe des Programms Thomson Micron Gearhead Express sofort geliefert werden können.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts

Spezifikationen:

Sofort lieferbar
Montagetyp Gerade Rechtwinklig
Präzision 4 Bogenminuten 4 Bogenminuten
Baugrößen (mm) 60, 75, 90, 100, 115, 140,180, 220 60, 75, 90, 100, 115, 142,180
Drehmomentkapazität
Nm (lb-ft)
bis zu3300 (2434) bis zu 3111 (2295)
Verfügbare Übersetzungen 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 8:1, 10:1, 12:1, 14:1, 15:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1
Radiale Belastbarkeit
N (lbf)
bis zu 37910 (8523) bis zu 37910 (8523)
Montagesystem RediMount™ RediMount™

UltraTRUE™ – Produkt-Highlights

  • Kegelrollenlager gewährleisten hohe axiale und radiale Belastbarkeit.
  • Ballig gefräste Schrägstirnräder aus Stahl der Härte HRC 55-60 gewährleisten eine höhere Drehmomentkapazität und reibungsloseren Betrieb.
  • Abgedichtete Rillenkugellager gewährleisten eine hohe radiale Belastbarkeit.
  • RediMount™ gewährleistet eine fehlerfreie Motormontage.
  • Integriertes Abtriebsgehäuse und Innenrad aus einem Stück.
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse verringert das Gewicht und verhindert Korrosion.

Produktfinder

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle


To download the models below, you will need to sign in.

zum Seitenanfang