springe zum Inhalt springe zur Navigation
NemaTRUE Planetengetriebe

NemaTRUE Planetengetriebe

Die Baureihe NemaTRUE ist neben den NEMA-Standardbaugrößen jetzt in drei neuen metrischen Größen (60, 90 und 115 mm) erhältlich und wurde um das innovative Micron® RediMount-System von Thomson erweitert. Thomson Micron bietet Ihnen jetzt ein RediMount-kompatibles True-Planetengetriebe als kostengünstige Lösung für Ihre Anwendung. Für NemaTRUE sind viele Übersetzungen verfügbar, die mit Hilfe des Programms Thomson Micron Gearhead Express sofort geliefert werden können.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts

Spezifikationen:

Sofort lieferbar
Montagetyp Gerade Rechtwinklig
Präzision 13 Bogenminuten 13 Bogenminuten
Baugrößen (mm) 17, 23/60, 34/90, 42/115 23, 34, 42
Drehmomentkapazität
Nm (lb-ft)
bis zu180 (133) bis zu 255 (188)
Verfügbare Übersetzungen 3:1, 5:1, 10:1, 15:1, 25:1
30:1, 50:1,100:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1P, 5:1T, 6:1, 9:1
10:1, 12:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1
50:1, 60:1, 75:1, 90:1, 100:1, 120:1
125:1, 150:1, 200:1, 250:1, 300:1
400:1, 500:1
Radiale Belastbarkeit
N (lbf)
bis zu 3730 (839) bis zu2900 (652)
Montagesystem RediMount™ RediMount™

NemaTRUE™ – Produkt-Highlights

  • Abgedichtete Rillenkugellager gewährleisten hohe radiale Belastbarkeit.
  • Zahnräder aus Stahl der Härte HRC 55-60 gewährleisten höchste Verschleißbeständigkeit und eine erhöhte Reibungslosigkeit beim Getriebespiel.
  • Abgedichtetes Rillenkugellager gewährleistet präzise Ausrichtung des Sonnenrades.
  • RediMount™ gewährleistet eine fehlerfreie Motormontage.
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse verringert das Gewicht und verhindert Korrosion.

CAD Modelle


To download the models below, you will need to sign in.

Produktfinder

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang