springe zum Inhalt springe zur Navigation
EverTRUE Planetengetriebe

EverTRUE Planetengetriebe

Die RediMount-kompatiblen EverTrue™ True-Planetengetriebe eignen sich für maximale Einschaltdauer. Diese für den Dauerbetrieb entwickelten Getriebe sind lebensdauergeschmiert und für mindestens 30.000 Betriebsstunden bei einer täglichen Einsatzdauer von 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche ausgelegt.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts

Spezifikationen:

Sofort lieferbar
Montagetyp Gerade
Präzision 4 Bogenminuten
Baugrößen (mm) 100,140, 180
Drehmomentkapazität
Nm (lb-ft)
bis zu 1017 (750)
Verfügbare Übersetzungen 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Radiale Belastbarkeit
N (lbf)
bis zu 44600 (10027)
Montagesystem RediMount™

EverTrue™ – Produkt-Highlights

  • 24-stündige Betriebsdauer an 7 Tagen in der Woche
  • Niedrigere Temperaturen – garantiert
  • Drei Mal höhere Lebensdauer – Nennbetriebsdauer von 30.000 Stunden für alle Einheiten
  • Wirkungsgrad 95 %
  • Lebensdauergeschmiert – keine Wartung erforderlich
  • Fehlerfreie Montage – RediMount-kompatibel

Produktfinder

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

zum Seitenanfang