springe zum Inhalt springe zur Navigation
DuraTRUE Planetengetriebe

DuraTRUE Planetengetriebe

Die Baureihe DuraTRUE besteht aus hochpräzisen True-Planetengetrieben, die Montagemöglichkeiten über das RediMount-System von Thomson Micron® bieten. Mit einer Vielzahl von Wellenkonfigurationen können sie Ihr Systemen in der kleinstmöglichen Bauform auslegen, sodass keine Kopplung benötigt wird. Die T-Bauform ermöglicht den Antrieb von zwei Achsen mit einem Motor. Für DuraTRUE™ sind viele Übersetzungen verfügbar, die mit Hilfe des Programms Thomson Micron Gearhead Express sofort geliefert werden können.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts

Spezifikationen:

Sofort lieferbar
Montagetyp Gerade Rechtwinklig Hohlwelle
Rechtwinklig
Doppelwelle
Rechtwinklig
Präzision 8 Bogenminuten 8 Bogenminuten 8 Bogenminuten 8 Bogenminuten
Baugrößen (mm) 60, 90, 115, 142 60,90, 115, 142 90, 115, 142 60, 90, 115, 142
Drehmomentkapazität
Nm (lb-ft)
bis zu834 (615) bis zu 842 (621) bis zu 865 (638) bis zu 865 (638)
Verfügbare Übersetzungen 3:1,4:1, 5:1, 7:1
10:1, 15:1, 20:1
25:1, 30:1, 40:1
50:1, 70:1,100:1
5:1, 6:1, 9:1, 10:1
12:1, 15:1, 20:1
25:1, 30:1, 40:1
50:1, 60:1, 75:1
90:1, 100:1
120:1, 125:1
150:1, 200:1
250:1, 300:1
400:1, 500:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1
5:1P, 5:1T, 6:1
9:1, 10:1, 12:1
15:1, 20:1, 25:1
30:1, 40:1, 50:1
60:1, 75:1, 90:1
100:1, 120:1
125:1, 150:1
200:1, 250:1
300:1, 400:1
500:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1
5:1P, 5:1T, 6:1
9:1, 10:1, 12:1
15:1, 20:1, 25:1
30:1, 40:1, 50:1
60:1, 75:1, 90:1
100:1, 120:1
125:1, 150:1
200:1, 250:1
300:1, 400:1
500:1
Radiale Belastbarkeit
N (lbf)
bis zu11150
(2507)
bis zu11150
(2507)
bis zu 11150
(2507)
bis zu 11150
(2507)
Montagesystem RediMount™ RediMount™ RediMount™ RediMount™

DuraTRUE™ – Produkt-Highlights

  • Hohes Drehmoment-Größen-Verhältnis – ermöglicht kompakte Bauform.
  • Geringes Getriebespiel – verhindert Positionierfehler durch Antriebsverlust.
  • Massenträgheitsanpassung – stabilisiert und steuert das Servosystem
  • Hohe Steifigkeit – optimiert das Systemverhalten.
  • Selbstnachschmierung – verhindert aufwändige Wartung und Ausfallzeiten.
  • Hohe radiale Belastbarkeit – Montage von Riemenscheiben und Ritzel direkt auf der Abtriebswelle
  • Fehlerfreie Montage – RediMount-kompatibel

Produktfinder

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle


To download the models below, you will need to sign in.

zum Seitenanfang