springe zum Inhalt springe zur Navigation
AquaTRUE True Planetary Getriebe

AquaTRUE True Planetary Getriebe

Thomson Micron führt das neue AquaTRUE™ Getriebe ein, dessen Design den strengen Anforderungen extremer Einsatzumgebungen gerecht wird, darunter das Handling, Verpacken und Abfüllen von Getränken und Lebensmitteln. Die Wahl zwischen Schutzart IP66/IP67 und IP69K macht AquaTRUE widerstandsfähig gegenüber Beizmitteln und Hochdruck-Strahlwasserreinigung. Damit entfallen die Kosten für zusätzliche Komponenten wie Gehäuse, Abschirmungen oder mechanische Getriebe. Das Gehäuse aus Edelstahl 304 schließt Rost und Korrosion jeglicher Art zuverlässig aus. Das laserbeschriftete, abriebfeste Produktetikett und das glatte, runde Gehäuse ohne äußere Nahtstellen verhindern die Ansammlung von Bakterien.

Überblick

AquaTRUE Spezifikationen:

Sofort lieferbar
Montagetyp Gerade
Präzision 13 Bogenminuten
Baugrößen (mm) 60, 80, 120, 160
Drehmomentkapazität  
Nm (lb-ft)
bis 876 (646)
Verfügbare Übersetzungen 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1
Wirkungsgrad 93%
Axiale Belastbarkeit 
N (lbf)
bei 50 U/Min bis 14.122  (3175)
bei 1000 U/Min bis 5203 (1170)
Radiale Belastbarkeit
N (lbf)
bei 50 U/Min bis 8000 (1798)
bei 1000 U/Min bis 1400 (315)

AquaTRUE – Produkt-Highlights

  • Keine externen Nähte
  • Edelstahl-Gehäuse der Serie 300
  • IP66/IP67 An-/Abtriebsseitiger Schutz
  • IP69k An-/Abtriebsseitiger Schutz
  • NSF/ANSI 169 Zertifizierung
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Hochdruck-Strahlwasserreinigung möglich
  • Silikondichtung zur Versiegelung des Motors

AquaTRUE – Ideale Anwendungen

  • Handhabung von Lebensmitteln
  • Wasserstrahlschneiden
  • Verpacken von Lebensmitteln
  • Getränkeabfüllung
  • Medizinische Hygiene
  • Pharmazeutische Industrie
  • Washdown-Anwendungen
  • Schneiden von Fleisch

Produktfinder

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

zum Seitenanfang