springe zum Inhalt springe zur Navigation
Standard-Baureihe (NemaTRUE™)

Standard-Baureihe (NemaTRUE™)

Durch die Kombination der branchenführenden Drehmomentdichte von AKM-Servomotoren mit der bewährten Leistungsfähigkeit der NemaTRUE-Planetengetriebe von Thomson Micron entsteht eine einzelne werksintegrierte Lösung.Die Standard-Baureihe der AKM-Getriebemotoren setzt neue Maßstäbe im Hinblick auf das Preis-Drehmoment-Verhältnis und die Leistung. Unser TRUE-Planetengetriebedesign mit ballig gefräster Schrägverzahnung zeichnet sich durch branchenführende Leistung in Bezug auf Drehmoment, Laufruhe und Präzision aus.


Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts

Spezifikationen:

AKM-Modelle Nenn-
spannung
Max. Beschleunigungsmoment für Übersetzung
3:1
Nm (lb-in)
5:1
Nm (lb-in)
10:1
Nm (lb-in)
25:1
Nm (lb-in)
AKM21 480 8.10 (71.7) 8.91 (78.9) 5.94 (52.6) 14.4 (127)
AKM22 480 8.10 (71.7) 8.91 (78.9) 5.94 (52.6) -
AKM23 480 8.10 (71.7) 8.91 (78.9) - -
AKM24 480 8.10 (71.7) 8.91 (78.9) - -
AKM31 480 32.6 (288) 40.7 (360) 21.6 (191) 60.5 (535)
AKM32 480 32.6 (288) 40.7 (360) 21.6 (191) -
AKM33 480 32.6 (288) 40.7 (360) - -
AKM41 480 32.6 (288) 40.7 (360) 21.6 (191) 60.5 (535)
AKM42 480 32.6 (288) 40.7 (360) - -
AKM43 480 32.6 (288) 40.7 (360) - -
AKM44 480 32.6 (288) 40.7 (360) - -
AKM51 480 60.4 (535) 40.7 (360) 41.9 (371) 107 (945)
AKM52 480 60.4 (535) 40.7 (360) - -
AKM53 480 60.4 (535) 40.7 (360) - -
AKM54 480 60.4 (535) - - -
AKM62 480 199 (1760) 219 (1940) 153 (1350) 346 (3060)
AKM63 480 199 (1760) 219 (1940) - -
AKM64 480 199 (1760) 219 (1940) - -
AKM65 480 199 (1760) 219 (1940) - -

Standard-Baureihe – Produkt-Highlights

  • Zuverlässige Leistung zum wettbewerbsfähigen Preis
  • Keine zusätzlichen Kosten für die Montage von Komponenten
  • Massenträgheitsanpassung für Belastungen mit hoher Trägheit
  • Drehmomentzunahme durch Verringerung der Drehzahl
  • Lebensdauergeschmiertes Getriebe ohne Leckagen und aufwändige Wartung

Anwendungsbereiche

  • Druck, Veredelung
  • Fertigung von Halbleiterscheiben
  • Beschichtung und Folienverarbeitung
  • Elektronische Bestückung mit hoher Geschwindigkeit
  • Spritzguss, Verpackung
  • Azimut- und Höhenantrieb von Untergestellen

Produktfinder

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang