springe zum Inhalt springe zur Navigation
Präzisionsbaureihe (ValueTRUE™)

Präzisionsbaureihe (ValueTRUE™)

Durch die Kombination der branchenführenden Drehmomentdichte von AKM-Servomotoren mit der bewährten Leistungsfähigkeit der ValueTRUE™-Planetengetriebe von Thomson Micron entsteht eine einzelne werksintegrierte Lösung.Die Standardbaureihe der AKM-Getriebemotoren setzt neue Maßstäbe im Hinblick auf das Preis-Drehmoment-Verhältnis und die Leistung. Unser TRUE-Planetengetriebedesign mit ballig gefräster Schrägverzahnung zeichnet sich durch branchenführende Leistung in Bezug auf Drehmoment, Laufruhe und Präzision aus.


Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts

Spezifikationen:

AKM Models Nenn-
spannung
Max. Beschleunigungsmoment für Übersetzung
4:1
Nm (lb-in)
5:1
Nm (lb-in)
10:1
Nm (lb-in)
25:1
Nm (lb-in)
AKM21 480 60.0 (531) 60.0 (531) 32.9 (291) 70.0 (620)
AKM22 480 60.0 (531) 60.0 (531) 32.9 (291) 70.0 (620)
AKM23 480 60.0 (531) 60.0 (531) 32.9 (291) -
AKM24 480 60.0 (531) 60.0 (531) - -
AKM31 480 113 (999) 111 (986) 58.6 (518) 126 (113)
AKM32 480 113 (999) 111 (986) 58.6 (518) -
AKM33 480 113 (999) 111 (986) - -
AKM41 480 301 (2670) 303 (2680) 170 (1500) 370 (3270)
AKM42 480 301 (2670) 303 (2680) 170 (1500) 370 (3270)
AKM43 480 301 (2670) 303 (2680) 170 (1500) 370 (3270)
AKM44 480 301 (2670) 303 (2680) 170 (1500) -
AKM51 480 301 (2670) 303 (2680) 170 (1500) 370 (3270)
AKM52 480 301 (2670) 303 (2680) - -
AKM53 480 301 (2670) 303 (2680) - -
AKM54 480 301 (2670) 303 (2680) - -
AKM62 480 719 (6360) 720 (6370) 404 (3580) 867 (7670)
AKM63 480 719 (6360) 720 (6370) 404 (3580) 867 (7670)
AKM64 480 719 (6360) 720 (6370) - -
AKM65 480 719 (6360) 720 (6370) - -

Präzisionsbaureihe – Produkt-Highlights

  • Überragende Drehmomentkapazität und Präzision zum wettbewerbsfähigen Preis
  • Keine zusätzlichen Kosten für die Montage von Komponenten
  • Schrägverzahnte Getrieberäder
  • Doppelt gestützte Ausgleichsradwellen für mehr Stabilität

Für Anwendungen, die eine besonders hohe Dynamik oder Genauigkeit erfordern

  • Druck, Veredelung
  • Fertigung von Halbleiterscheiben
  • Beschichtung und Folienverarbeitung
  • Elektronische Bestückung mit hoher Geschwindigkeit
  • Spritzguss, Verpackung
  • Azimut- und Höhenantrieb von Untergestellen

Produktfinder

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang