springe zum Inhalt springe zur Navigation

Thomson Micron®-Planetengetriebe werden in Hochpräzisionsanwendungen in der Antriebstechnik eingesetzt, bei denen es auf ein hohes Drehmoment-Volumen-Verhältnis, gute Torsionssteifigkeit und ein geringes Getriebespiel ankommt. Alle unsere Getriebe sind selbstschmierend und besitzen eine hohe radiale Belastbarkeit. Durch unsere Fähigkeit, mit unserem breiten Spektrum an Übersetzungen Trägheitsmomente anzupassen, können wir unseren Kunden stabile und kontrollierte Servosysteme liefern.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Produktfinder

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

Weitere Veröffentlichungen

Weitere Veröffentlichungen
Antriebslösungen für die Lebensmittelverarbeitung 1028 KB Email
Material in Bewegung 1667 KB Email
Material in Bewegung 1685 KB Email
Material in Bewegung 2034 KB Email
Material in Bewegung 1858 KB Email
Mechanische Antriebslösungen 2255 KB Email
Mechanische Antriebslösungen 2405 KB Email
Mechanische Antriebslösungen 2419 KB Email
Mechanische Antriebslösungen 13603 KB Email
Mechanische Antriebslösungen 2551 KB Email
Mechanische Antriebslösungen 2326 KB Email
Mechanische Antriebslösungen 2586 KB Email
Mechanische Antriebslösungen 2334 KB Email
Mechanische Antriebslösungen 2361 KB Email
Mechanische Antriebslösungen 2437 KB Email
Mechanische Antriebslösungen 2544 KB Email
Mechanical Motion Solutions for Military Land Vehicles 1675 KB Email
Mechanical Motion Solutions for Military Land Vehicles 1673 KB Email
Medical Motion Optimized 1585 KB Email
Medical Motion Optimized 1273 KB Email
Medical Motion Optimized 1151 KB Email
Medical Motion Optimized 2410 KB Email
Antriebslösungen für Anlagen zur Gewinnung sauberer Energie 334 KB Email
Antriebslösungen für Anlagen zur Gewinnung sauberer Energie 1214 KB Email
Antriebslösungen für Anlagen zur Gewinnung sauberer Energie 964 KB Email
Antriebslösungen für Anlagen zur Gewinnung sauberer Energie 2541 KB Email
Antriebslösungen für Verpackungsanwendungen 722 KB Email
Antriebslösungen für Verpackungsanwendungen 1129 KB Email
Antriebslösungen für Verpackungsanwendungen 1040 KB Email
Antriebslösungen für Verpackungsanwendungen 1215 KB Email
Antriebslösungen für Verpackungsanwendungen 724 KB Email
zum Seitenanfang