Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Überblick

Standard-Linearkugelbuchsen

Linearkugelbuchsen in Sonderausführung

Linear Ball Bushing Bearing Customization

Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einer Sonderlösung.

Mehr informationen

Für Anwendungen, bei denen große Lasten schnell, präzise und praktisch reibungsfrei auf einer Linearachse bewegt werden müssen, sind Ball Bushing® Linearlager die optimale Lösung.

Warum Thomson Ball Bushing-Linearkugellager?

Die in metrischen oder Zollgrößen erhältlichen, universell selbstausrichtenden Linearkugellager von Thomson werden seit 75 Jahren nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt, um sanfte, exakte Positionierbewegungen zu gewährleisten. Im Zusammenspiel mit den Thomson 60 Case® LinearRace®-Führungswellen ergibt sich im Vergleich mit herkömmlichen Modellen eine signifikante Steigerung der Laufleistung und Tragzahl.

Erfahren Sie mehr über die Thomson-Rundwellen

Sonderausführungen

Wenn Ihre konstruktiven Anforderungen über das Standardangebot von Thomson hinausgehen – kein Problem! Unser erfahrenes Supportteam findet gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Zu unseren Sonderlösungen für Linearlager gehören werkseitig montierte Lagerblock-Konfigurationen, Präzisionskugeln (korrosionsbeständig, Edelstahl, Nylon und vieles mehr), werkseitige Schmierung und speziell behandelte Oberflächen.

Wo fangen Sie am besten an?

Thomson unterstützt Sie mit umfassenden Online-Quellen – ganz gleich, an welcher Stelle im Entscheidungsprozess Sie sich gerade befinden:

Technische Artikel

Literatur

Produktfinder

Zum Seitenanfang