springe zum Inhalt springe zur Navigation

Pillow Block Bearings

Maschinenbauer, die mit linearen Antriebsanwendungen arbeiten, suchen heute häufig nicht nach der schnellsten, billigsten oder belastbarsten Lösung, sondern nach einem optimalen Verhältnis zwischen Anschaffungs- und Installationskosten und Leistung. Die richtige Konfiguration aus Lagerblöcken und Wellen kann dabei hilfreich sein.

Rundschienen-Lageblöcke bieten im Vergleich zu Rechteckschienen Vorteile wie Selbstausrichtung und eine höhere Toleranz gegenüber Parallelitätsfehlern. Lagerblöcke können dauergestützt oder endgestützt montiert werden. Sie sind für Momentbelastungen geeignet und zeichnen sich durch geringen Widerstand und hohe Laufruhe aus. Lagerblöcke sind zweifellos einfacher und kostengünstiger zu installieren als Lager mit Rechteckschienen, ohne dass wichtige Leistungskriterien beeinträchtigt werden.

Thomson bietet das weltweit größte und zuverlässigste Portfolio an Lagerblöcken, darunter die Modelle Super Smart, Super, Precision Steel, Multitrac und FluoroNyliner mit zahlreichen Optionen hinsichtlich des Preis-/Leistungsverhältnisses. Lagerblöcke sind als komplette Einheit oder als Nachrüstsatz erhältlich.

Eine neue Ergänzung der Produktfamilie ist der „Lube for Life“ Lagerblock, der eine regelmäßige Lagerschmierung überflüssig macht. Selbstschmierende Patronen, die in die Enden des Lagerblockgehäuses eingepresst werden, sorgen für eine dauerhafte Schmierung und verbesserten Schutz in vielfältigen Anwendungsbereichen.

Das neue „Lube for Life“ Polymer ist auch in lebensmitteltauglicher Ausführung lieferbar. Es eignet sich insbesondere für Lagerblöcke des Typs FluoroNyliner in Verbindung mit neuen, leichtgewichtigen Präzisionswellen aus Aluminium von Thomson.

Unser umfassendes Standard-Produktportfolio sowie kurzfristige Modifikationen und kundenspezifische Komplettlösungen sorgen dafür, dass Sie für jede Anwendung passgenaue Lagerblöcke erhalten. Thomson liefert Lagerblöcke schnell und zuverlässig, damit Sie Ihre neue Anwendung termingerecht in Betrieb nehmen können. Wenn Sie eine ausgewogene Beurteilung Ihrer Anwendungsanforderungen wünschen, setzen Sie sich bitte mit der Thomson Kundendienstabteilung in Verbindung.

Lube for Life Pillow Block Bearings

Thomson Lube for Life pillow block bearings provide continuous bearing lubrication and enhanced protection for a broad range of applications. Self-lubricating cartridges are pressed into each end of the pillow block housing, and the linear bearing is lubricated initially with EP2 grease. The Lube for Life polymer is under constant pressure against the 60 Case shafting, ensuring a film of lubricant between the ball bearings and the inner race. The Lube for Life pillow block bearing is available as a complete assembly, or in a retrofit kit for existing non self-lubricating pillow block assemblies.

Self Lubricating pillow block bearings

Super Metric Ball Bushing Bearings

Thomson pillow block bearings with factory-installed Super Metric Ball Bushing Bearings offer accelerations as high as 150 m/s2 and steady state travel speeds up to 3 m/s without the derating factors commonly required with linear guides, and the twin version with two Super Ball Bushing bearings provides twice the load capacity or 8 times more travel life than the single version.

super metric ball bushing bearings with pillow blocks

Super Smart Ball Bushing® Bearings

Thomson pillow block bearings with Super Smart Ball Bushing® bearings offer advanced technology features, including up to 6 times the load capacity or 216 times the travel life of conventional linear bearings and permits the up-rating of existing designs. This high load capacity permits cost reduction through the use of smaller and less expensive bearings and 60 Case LinearRace® shafting.

Precision Steel Ball Bushing Bearings

Precision Steel Ball Bushing bearings offer great improvements in efficiency, productivity, and accuracy over high-friction plain bearings flat-ways. The all-steel design makes the bearing product line perfect for replacing plain bearings in high temperature applications. Rigid construction makes them very durable compared to ball bushing bearings with polymer components. When installed in a standard Thomson Pillow Block, the Precision Steel Ball Bushing bearing can self-align up to 3° in all directions.

Precision Steel Ball Bushing Bearings
zum Seitenanfang