Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Super Ball Bushing-Lager

Super Ball Bushing-Lager

Das Super Ball Bushing®-Lager ist seit über zwanzig Jahren der Industriestandard für selbstjustierende Linearlager. Dieses Lager bietet eine dreifach höhere Belastbarkeit bzw. 27 Mal höhere Laufleistung als herkömmliche Linearlager. Neben der deutlich höheren Tragzahl ist das Super Ball Bushing-Lager selbstjustierend, leicht und einstellbar und bietet einen geringen Reibungskoeffizienten. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Ersatz von Gleitlagern mit hoher Reibung. Die verschleißfesten Halterungen aus konstruiertem Polymer und Außenbuchsen sorgen für eine Reduzierung der Trägheit und Geräuschentwicklung in kritischen Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Überblick

Super Ball Bushing Spezifikationen:

Lagerausführung Zollausführung (in) Metrische Ausführung (mm)
Größen 3/16" -2" 8 mm – 50 mm
Lagertypen Offen
Geschlossen
Offen
Geschlossen
Lagerblocktypen Geschlossen
Offen einstellbar
Geschlossen einstellbar
Offen
Geschlossen
Offen einstellbar
Geschlossen einstellbar
Lagerblockausführungen Einzeln
Doppelt
Einzeln
Doppelt
Lagertragzahlen Bis zu 3000 lbf Bis zu 14700 N
Sonderoptionen Nylonkugeln
Externe Abstreifer
Korrosionsfrei
Nylonkugeln
Integrierte Abstreifer
Korrosionsfrei

Super Ball Bushing-Lager – Produkt-Highlights

  • Eine einzelne Kugelumlaufführung bietet im Vergleich zu herkömmlichen Linearkugellagern eine bis zu dreifach höhere Belastbarkeit.
  • Ballig gefräste, schwimmende und um ± 0,5 Grad schwenkbare Laufbahnplatten gewährleisten ein reibungsloses Ein- und Austreten der Präzisionskugellager.
  • Verschleißfeste, reibungsarme Gehäuse aus Polymer reduzieren die Trägheit und Geräuschentwicklung.
  • Thomson verfügt über meisten installierten Produkte in Nordamerika.

Super Ball Bushing-Linearkugellager nach Teilenummern durchsuchen
Super Ball Bushing-Linearkugellager nach metrischen Teilenummern durchsuchen
CAD Modelle


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang