Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Dauerschmierung – „Lube-for-Life“-Einsätze

Dauerschmierung – „Lube-for-Life“-Einsätze

Die Thomson „Lube-for-Life“-Einsätze bieten eine wartungsfreie Dauerschmierung. Jeder Einsatz enthält ein mikroporöses Polymer, aus dem bei jeder Bewegung des Lagers Öl diffundiert. Das Öl wandert infolge der Kapillarwirkung auf die Welle, die am Polymer entlangläuft. Darüber hinaus wirkt das Polymer als Schwamm und nimmt überschüssiges Öl während der Bewegung wieder auf. Auf diese Weise kann sich das Schmiermittel nicht übermäßig auf der Welle ansammeln. Zudem tropft nichts herunter, wie es beim manuellen Schmieren häufig passiert.


zum Lube-for-Life-Datenblatt >

Überblick

Lube-for-Life – die Vorteile

  • Wartungsfreier Betrieb
  • Ersetzt kostspielige Schmiersysteme
  • Als optionale Ausstattung für Thomson-Lagerblöcke vom Typ „Super“ und „Super Smart“ erhältlich
  • Als vollständige Baugruppe oder als Nachrüstsatz für vorhandene, nicht-selbstschmierende Lagerblock-Baugruppen erhältlich

     

„Lube for Life“-Umbausätze

Thomson

Zur Nachrüstung vorhandener Baugruppen

An beiden Seiten des Lagerschlittens bzw. Lagerblocks wird ein Schmierblock montiert. Das Polymer passt sich an das Profil der Laufschiene an. Eine außen um das Polymer verla...

Die „Lube for Life“-Technologie

Thomson

Für Profilschienen- und RoundRail-Produkte

Thomson verwendet diese Technologie seit vielen Jahren an den Profilschienen-Schlitten der 500er Baureihe und an RoundRail-Produkten. Die Umbausätze sind als Zubehör zur...

Zum Seitenanfang