Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Zubehör für Linearlager

Zubehör für Linearlager

Thomson bietet ein komplettes Sortiment an Zubehör für die umfangreiche Produktreihe der Linearlager, einschließlich von eindrückbaren Innenringen zur Montage innerhalb der Gehäusebohrung, äußeren Ringen, die Schultern auf dem Außendurchmesser bilden und doppelt wirkenden Dichtungen für feste und einstellbare Gehäuse. Die Dichtungen der ADJ-Serie sind mit einer radialen Vertiefung durch die Kreislinie versehen, um die Einstellung des Durchmessers zu erleichtern.

 

Überblick

Spezifikationen:

Zubehörausführung Zollausführung (in)
Größen 1/4" – 4"
Sicherungsring-Typen Intern
Extern
Dichtungstypen Offen
Geschlossen
Einstellbar
Für Lagertypen RoundWay
Lagerblock
Ball Bushing-Lager

Zubehör – Produkt-Highlights

  • Filz-, in das Lager integrierte und Lagerblock-Dichtungen
  • Eindrückbare Sicherungsringe zur Montage in Gehäusebohrungen
  • Äußere Sicherungsringe zur Montage in den Nuten auf der Lagerhülse
Zum Seitenanfang