Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
WM (POWERLine) Lineareinheiten

WM40- (POWERLINE) Lineareinheiten

Die Thomson-Lineareinheit WM (POWERLINE) verwendet eine patentierte Technologie zur Spindelabstützung. Das patentierte Kunststoff-Abdeckband erlaubt zudem den Betrieb in schmutzbelasteten Umgebungen, indem es die innenliegenden Systembautele zuverlässig schützt und die Reibung somit auf ein Minimum reduziert. Das Modell WM40 dieser Produktreihe wurde speziell für miniaturisierte Anwendungen konzipiert, bei denen es auf extrem kompakte Abmessungen ankommt.

Überblick

WM40 Specifications:

General Specifications WM40S WM40D
Profile Size
(w x h): [mm] 
40 x 40 40 x 40
Type of Screw  ball screw with single nut  ball screw with double nuts
Stroke Length (Smax), maximum
[mm]
2000 1950
Linear Speed, maximum
[m/s]
0.25 0.25
Acceleration, maximum
[m/s2
20 20
Repeatability  [± mm] 0.02 0.01
Input Speed, maxium
[RPM]
3000 3000
Operation temperature limits
°C (°F)
0-80 (32-176) 0-80 (32-176)
Dynamic Load (Fx), maximum
 [N]
1000 1000
Dynamic Load (Fy), maximum
 [N]
450 450
Dynamic Load (Fz), maximum [N] 600 600
Dynamic load torque (Mx), maximum  [Nm] 10 10
Dynamic load torque (My), maximum [Nm] 30 30
Dynamic load torque (Mz), maximum  [Nm] 30 30
Drive shaft force (Frd), maximum  [N] 100 100
Drive shaft torque (Mta), maximum [Nm] 3 3
Ball screw diameter: [mm] 12 12
Ball screw lead: [mm] 5 5
Weight: kg
of unit with zero stroke
of every 100 mm of stroke
of each carriage

1.50
0.30
0.36

1.90
0.30
0.60

WM40 (POWERLINE) – Produkt-Highlights:

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Main features of the WM40 option:

  • Single ball nut
  • Double ball nuts
  • Left/right screw
  • Undriven version
Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Family

Drive Type

Guide Type

Repeatability

Nut Type

Stroke

mmmm

Travel per Revolution

Carriage

Protection

Shaft Orientation

Shaft Quantity

Left Side (angle), First End (inline)

Right side (angle), Other end (inline)

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang