springe zum Inhalt springe zur Navigation
MLSM (FORCELine) Ball Screw Unit, Ball Guided

MLSM (FORCELine) Kugelgewindetrieb-Lineareinheiten, kugelgeführt

Die Thomson-Positioniereinheiten MLSM60D/80D (ForceLine) sind mit einem patentierten Führungs- und Spindelabstützungssystem ausgestattet. Um die Gesamt-Einbauhöhe zu minimieren, sind die Führungen separat und in einem Winkel von 45° angebracht. Mit ihrem patentierten Abdeckband lasse sich diese Einheiten zudem in praktisch jeder Richtung einbauen.

Überblick

MLSM – Technische Daten:

Spezifikationen / Wellengröße MLSM60D MLSM80D
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 160 x 65(6,3 x 2,6) 240 x 85(9,5 x 3,4)
Spindeltyp Kugelgewindetrieb mit Doppelmutter Kugelgewindetrieb mit Doppelmutter
Max. Hublänge: mm (Zoll) 5500 (217) 5200 (205)
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 2,5 (98) 2 (79)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 20 (787) 20 (787)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) 3000 (50) 3000 (50)
Betriebstemperatur: °C (°F) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) 5000 (1124) 50, 10, 20 mm Steigung: 12000 (2698)
40 mm Steigung: 8000 (1799)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf)
Gesamteinheit
6000 (1349) 8000 (1799)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf)
Gesamteinheit
6000 (1349) 8000 (1799)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
400 (3540) 780 (6904)
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
460 (4071) 900 (7966)
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
460 (4071) 900 (7966)
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) 350 (78,7) 700 (157,4)
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) 60 (531) 85 (752)
Spindeldurchmesser: mm (Zoll) 25 (1,0) 32 (1,3)
Gewindesteigung: mm (Zoll) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
jeder Schlitten
14.40 (2,2)
1,65 (3,6)
5,70 (12,6)
29,5 (65,0)
2,7 (6,0)
11,5 (25,4)

MLSM – Produkt-Highlights:

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung
  • Spindelabstützungen nach Bedarf enthalten
  • Zentralschmierung aller Teile nach Bedarf
  • Inklusive 4 Montageklemmen

MLSM Options

  • Einzel-Standardschlitten
  • Einzel-Langschlitten
  • Doppel-Standardschlitten

Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen
MLSM ForceLine Linear Motion Systems
zum Seitenanfang