Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
MF-K (Movoparts): Ball Guided, Screw Driven Linear Units

MF-K (Movoparts): Kugelgeführte, spindelgetriebene Lineareinheiten

Die kolbenstangenlosen, Linear-Antriebseinheiten vom Typ Thomson Movopart® MF-K erzeugen eine Linearbewegung mittels Kugelgewindetrieb und einem Schlitten, der auf der Oberseite verfährt und die Last bewegt. Diese kugelgeführten Einheiten wurden auf hohe Tragzahlen bei geringer Reibung optimiert, um eine präzise Positionierung zu gewährleisten – inklusive hoher Schubkraft, Genauigkeit und Steifigkeit sowie langer Hubwege.

Das Abdeckband schützt Spindel und Führung vor eindringendem Schmutz. Dank automatischer Selbstspannfunktion ist ein manuelles Nachspannen bei Verschleiß des Bandes nicht notwendig.

Überblick

MF-K (Movoparts) Specifications:

Spezifikationen / Wellengröße M55 M75 M100
Profilgröße (B x H): mm (Zoll)  58 x 55
(2,3 x 2,2)
 86 x 75
(3,4 x 3,0)
 108 x 100
(4,3 x 3,9)
Gewindetrieb-Typ:  Kugelgewindetrieb
m. Einzelmutter
  Kugelgewindetrieb
m. Einzelmutter
 Kugelgewindetrieb
m. Einzelmutter
Max. Hublänge: mm (Zoll) 3000 (118) 4000 (158) 6000 (236)
Max. Geschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 1,6 (63,0) 1 (39,4) 1,25 (49,2)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2)  8 (315)  8 (315)  8 (315)
Wiederholgenauigkeit: mm (Zoll)  0,05 (0,002)  0,05 (0,002)  0,05 (0,002)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50)
Betriebstemperatur: °C -20 bis 70 -20 bis 70 -20 bis 70
 Max. dynamische Last (Fx): N (lbf)  1000 (225)  2500 (562)  5000 (1124)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf)  400 (89,9)  1450 (326)  3000 (674)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf)  400 (89,9)  1450 (326)  3000 (674)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) 9 (80) 45 (398) 120 (1062)
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in)
23 (204)

80 (708)

275 (2434)
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in)
23 (204)

80 (708)

275 (2434)
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf)  200 (45)  600 (135)  1000 (225)
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) 12 (106) 30 (266) 45 (398)
Spindeldurchmesser: mm (Zoll) 16 (0,6) 20 (0,8) 25 (1,0)
Gewindesteigung: mm (Zoll) 5/10/20
(0,2/0,4/0,8)
5/12,7/20
(0,2/0,5/0,8)
5/10/25
(0,2/0,4/1,0)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
Schlitten
optionale Einzel-Spindelabstützung
optionale Doppel-Spindelabstützungen
 
3,9 (8,6)
0,56 (1,23)
1,20 (2,65)
0,83 (1,83)
1,88 (4,15)

 6,9 (15,2)
1,05 (2,32)
2,5 (5,51)
1,7 (3,75)
3,58 (7,89)

 14,3 (31,53)
1,72 (3,79)
4,0 (8,82)
1,86 (4,1)
4,42 (9,74)

MF-B (Movoparts) – Produkt-Highlights:

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Selbstjustierendes Edelstahl-Abdeckband
  • Verschiedene Schlittengrößen
  • Einzelne und doppelte Spindelabstützung
  • Lasthaltebremse erforderlich
  • Interne Kugelführungen
  • Strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich
  • Lange Hubwege
  • Hohe Verstellgeschwindigkeit
  • Hohe Momentbelastbarkeit
Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang