Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
MG Movopart Kugelgewindetrieb-Lineareinheiten | Thomson

MG Movopart Kugelgewindetrieb-Lineareinheiten | Thomson

Die kolbenstangenlosen Movopart-Aktuatorführungen von Thomson sind optional mit Doppelschlitten einsetzbar. Die gleitgeführten Versionen dieser Produktfamilie sind auf die Bewegung leichter Lasten mit mittleren Geschwindigkeiten bei niedriger Reibung für eine präzise Positionierung ausgelegt.

Die flexible Abdeckbandhalterung mit Selbstspannfunktion sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Abdeckbands, das Riemen und Führung vor Verschmutzung schützt.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

MG-B (Movoparts) Spezifikationen:

Specifications / Shaft Size M50 M55 M75 M100
Profile size (w x h): mm (in) 50 x 50 (2.0 x 2.0) 58 x 50 (2.3 x 2.0) 86 x 75 (3.4 x 3.0) 108 x 100 (3.4 x 3.0)
 Type of belt  GT 5MR-19 22-STD SM5-HP  STD5-40 STD8-50
Max Stroke Length: mm (in) 5000 (197) 7000 (276) 12000 (472) 12000 (472)
Max Linear Speed: m/s (in/s) 5 (197) 5 (197) 5 (197) 5 (197)
Max Acceleration: m/s2 (in/s2) 40 (1575) 40 (1575) 40 (1575) 40 (1575)
Repeatability: ± mm (in) 0.2 (0.008) 0.2 (0.008) 0.2 (0.008) 0.2 (0.008)
Max Input Speed: rpm (rev/s) 2300 (38.3) 2850 (47.5) 2300 (38.3) 1700 (38.3)
Operating Temperature: °C (°F) -20 to 70 (-4 to 158) -20 to 70 (-4 to 158) -20 to 70 (-4 to 158) -20 to 70 (-4 to 158)
Max Dynamic Load (Fx): N (lbf)
< 2.5 m/s
> 2.5 m/s

400 (90)
200 (45)

400 (90)
200 (45)

900 (202)
450 (101)

1200 (202)
625 (101)
Max Dynamic Load (Fy): N (lbf)
complete unit
400 (90) 400 (90) 1485 (334) 3005 (334)
Max Dynamic Load (Fz): N (lbf)
complete unit
400 (90) 400 (90) 1485 (334) 3005 (334)
Max Dynamic Torque (Mx): Nm (lbf-in)
complete unit
5 (44.3) 9 (79.7) 49 (433.7) 117 (433.7)
Max Dynamic Torque (My): Nm (lbf-in)
complete unit
21 (185.9) 21 (185.9) 85 (752.3) 279 (752.3)
Max Dynamic Torque (Mz): Nm (lbf-in)
complete unit
21 (185.9) 21 (185.9) 85 (752.3) 279 (752.3)
Max Drive Shaft Force (Frd): N (lbf) 350 (78.7) 200 (45.0) 600 (134.9) 1000 (134.9)
Max Drive Shaft Torque (Mta): Nm (lbf-in) 10 (88.5) 7 (62.0) 30 (265.5) 45 (265.5)
Pulley Diameter: mm (in) 41.38 (1.63) 33.42 (1.32) 41.38 (1.63) 56.02 (1.63)
Stroke per shaft revolution: mm (in) 130 (5.12) 105 (4.13) 130 (5.12) 176 (5.12)
Weight: kg (lb)
of unit with zero stroke
of every 100 mm of stroke
of carriage

0.71 (1.6)
0.96 (2.1)
0.33 (0.7)

4.1 (9.0)
0.41 (0.9)
1.10 (2.4)

6.30 (13.9)
0.67 (1.5)
1.50 (3.3)

6.30 (13.9)
0.67 (1.5)
1.50 (3.3)

MG-B (Movoparts) – Produkt-Highlights:

  • Modulare Montagestützen
  • Grenzschalter-Anbau an T-Nut
  • Selbstjustierendes Edelstahl-Abdeckband
  • Verschiedene Schlittengrößen
  • Einzelne und doppelte Spindelabstützung
  • Lasthaltebremse erforderlich
  • Hohe Momentbelastbarkeit
  • Patentierte interne, selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Einfache T-Nut-Montage
  • Gegen Nassanwendungen geschützt
  • Lange Hubwege
  • Hohe Verstellgeschwindigkeit
Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang