Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die POWERLine WMZ-Gleitführungen vereinen die hohe Dynamik eines Zahnriemenantriebs mit innovativer Technologie zur Spindelabstützung. Außerdem schützt das patentierte Kunststoff-Abdeckband die internen Systemkomponenten zuverlässig vor Verschmutzung und reduziert die Reibung auf ein Minimum, sodass ein Betrieb in Umgebungen mit hoher Verschmutzung möglich ist.
Spezifikationen / Wellengröße | WM60Z | WM80Z |
---|---|---|
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) | 60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) |
Riementyp: | 20 ATL 5 | 25 AT 10 |
Max. Hublänge: mm (Zoll) | 4000 (158) | 5400 (213) |
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) | 2,5 (98,4) | 5 (197) |
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Max. Antriebsdrehzahl: U/min | 1250 | 885 (14,8) |
Betriebstemperatur: °C (°F) | 0 bis 80 (32 bis 176) | 0 bis 80 (32 bis 176) |
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) | 850 (191) | 1470 (331) |
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) Gesamteinheit |
1400 (315) | 3000 (674) |
Max. dynamische Last (Fz):N (lbf) Gesamteinheit |
1400 (315) | 3000 (674) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
25 (221) | 150 (1328) |
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
50 (443) | 300 (2655) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
50 (443) | 300 (2655) |
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) | 150 (33,7) | 600 (134,9) |
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) | 17 (150,5) | 40 (354) |
Riemenscheiben-Durchmesser: mm (Zoll) | 38,2 (1,5) | 54,11 (2,13) |
Hub je Wellenumdrehung: mm (Zoll) | 120 (4,7) | 170 (6,7) |
Gewicht: kg (lb) Basiseinheit ohne Hub je 100 mm Hub jeder Schlitten |
4,3 (9,5) 0,45 (1,0) 1,25 (2,8) |
11,2 (24,7) 0,8 (1,8) 3,4 (7,5) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linearantriebssysteme | 1257 KB | |
Linearantriebssysteme | 1425 KB | |
Lineareinheiten Übersicht | 1057 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Lineareinheiten Übersicht | 1586 KB |
Linearsysteme | 9163 KB | |
Linearsysteme | 9214 KB | |
Linearsysteme | 9107 KB | |
Linearantriebssysteme | 11678 KB |
POWERLine WM_ZRT Montage- und Wartungsanleitung | 1165 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].