Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
MF-B (Movoparts): Kugelgeführte, riemengetriebene Lineareinheiten

MF-B (Movoparts): Kugelgeführte, riemengetriebene Lineareinheiten

Die kolbenstangenlosen Movopart-Aktuatorführungen sind optional mit Doppelschlitten erhältlich. Die kugelgeführten Lineareinheiten dieser Produktfamilie bieten eine mittlere Genauigkeit, Geschwindigkeit und Schubkraft mit niedriger Reibung für eine präzise Positionierung.

Die flexible Abdeckbandhalterung sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Abdeckbands, das die Gewindespindel und Führung vor Verschmutzung schützt, und macht ein Nachspannen auf Grund von Verschleiß überflüssig.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

MF-B (Movoparts) Spezifikationen:

Spezifikationen / Wellengröße M55 M75 M100
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 58 x 55
(2,3 x 2,2)
86 x 75
(3,4 x 3,0)
108 x 100
(4,3 x 3,9)
Riementyp: 22-STD
SM5-HP
STD5-40 STD8-50
Max. Hublänge: mm (Zoll) 7000 (276) 12000 (472) 12000 (472)
Max. Geschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 5,0 (197) 5,0 (197) 5,0 (197)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 40 (1575) 40 (1575) 40 (1575)
Wiederholgenauigkeit: mm (Zoll) 0,1 (0,004) 0,1 (0,004) 0,1 (0,004)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) 2850 2300 1700
Betriebstemperatur: °C (°F) -20 bis 70
(-4 bis 158)
-20 bis 70
(-4 bis 158)
-20 bis 70
(-4 bis 158)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf)
< 2,5 m/s
> 2,5 m/s

400 (89,9)
200 (45)

900 (202)
450 (101)

1250 (281)
625 (141)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) 750 (169) 1750 (393) 4000 (899)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) 750 (169) 1750 (393) 4000 (899)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) 5 (44,3) 16 (142) 43 (381)
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in) 29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in) 29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) 200 (45) 600 (135) 1000 (225)
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) 12 (106) 30 (266) 45 (398)
Riemenscheiben-Durchmesser: mm (Zoll) 33,4 (1,3) 41,4 (1,6) 56,02 (2,2)
Hub je Wellenumdrehung: mm (Zoll) 105 (4,13) 130 (5,12) 176 (6,93)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
Schlitten

4,8 (10,6)
0,53 (1,17)
1,20 (2,65)

7,5 (16,5)
0,88 (1,94)
2,0 (4,41)

11,61 (25,6)
1,43 (3,15)
2,20 (4,85)

MF-B (Movoparts) – Produkt-Highlights:

  • Robust und zuverlässig
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentierte interne, selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Selbstjustierendes Edelstahl-Abdeckband
  • Grenzschalter-Anbau an T-Nut
  • Schlitten bewegt Lasten bis 5000 N
  • Modulare Montagestützen
  • Gegen Strahlwasser geschützt
  • Verschiedene Schlittengrößen
  • Kein Rattern (Stick-Slip)
  • Geringes Antriebsdrehmoment
  • Geringe Reibung
  • Spielfreie Führung
  • Hohe Verstellgeschwindigkeit
Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang