Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Lineare Hubeinheiten Z2/Z3 (MovoZ) (Legacy)

Lineare Hubeinheiten Z2/Z3 (MovoZ) (Legacy)

Die teleskopischen MovoZ-Lineareinheiten von Thomson sind als Hubsäulen konzipiert und in Anwendungen mit vertikalen und horizontalen und Kippbewegungen (nur Z2-Modelle) einsetzbar. Dieses platzsparende Aktuatorsystem bietet eine Reihe von Funktionen, die eine präzise, gleichmäßige Bewegung gewährleisten. Die Einheiten sind als Einzelprofil (Z2) oder Doppelprofil (Z3) lieferbar.

 

Überblick

Spezifikationen

Spezifikationen / Wellengröße Z2 Z3
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 188 x 150 (7,4 x 5,9) 188 x 150 (7,4 x 5,9)
Spindelausführung: Kugelgewindetrieb mit Einzelmutter Kugelgewindetrieb mit Einzelmutter
Max. Hublänge (Smax): mm (Zoll) 1500 (59) 1500 (59)
Max. Geschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 1,25 (49) 1,25 (49)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 8 (315) 8 (315)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,1 (0,004) 0,1 (0,004)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek)
Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 25/10, 25/25
Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 32/20
3000 (50)
2500 (42)
3000 (50)
2500 (42)
Betriebstemperatur: °C (°F) -20 bis 70 (-4 bis 158) -20 bis 70 (-4 bis 158)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf)
Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 25/10, 25/25
Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 32/20
5000 (1124)
7500 (1686)
5000 (1124)
7500 (1686)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
700 (6196) 2000 (17702)
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
700 (6196) 2000 (17702)
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
330 (2921) 330 (2921)
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf)
Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 25/10, 25/25
Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 32/20
1000 (225)
1200 (270)
1000 (225)
1200 (270)
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in)
Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 25/10, 25/25
Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 32/20
45 (398)
93 (823)
45 (398)
93 (823)
Spindelausführungen (Durchm./Steigung): mm (Zoll) 25/10 (1,0/0,4)
25/25 (1,0/1,0)
32/20 (1,3/0,8)
25/10 (1,0/0,4)
25/25 (1,0/1,0)
32/20 (1,3/0,8)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub, Kugelgewinde ø 25 mm
Basiseinheit ohne Hub, Kugelgewinde-ø 32 mm
je 100 mm Hub, Kugelgewinde ø 25 mm
je 100 mm Hub, Kugelgewinde-ø 32 mm
19,0 (41,9)
23,64 (52,1)
2,50 (5,5)
2,80 (6,2)
21,14 (46,6)
22,65 (49,9)
4,20 (9,3)
4,50 (9,9)

Z2/Z3 Features

  • Teleskopisch ausfahrbar
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Eingebaute Endlagen-Grenzschalter
  • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
  • Hohe Belastbarkeit
  • Hohe seitliche Belastbarkeit
  • Platzsparend
  • Hohe Verwindungsfestigkeit
  • Kugelgewindetrieb, Gleitführung
  • Integrierte Gleitführungen
Zum Seitenanfang