Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Lineare Kolbenstangeneinheiten WZ (VARIOLine) (Legacy)

Lineare Kolbenstangeneinheiten WZ (VARIOLine) (Legacy)

Die VARIOLine WZ60/80-Einheiten sind auf Handling-Anwendungen ausgelegt, die erhöhte laterale Kräfte erfordern. Es handelt sich dabei um voll integrierte lineare Kugelgewindetriebe mit Kugellagerführung, wobei ein Kolben zur Übertragung der Vorschubkraft dient. Hohe Spindelsteigungen ermöglichen Bewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit.

Überblick

Spezifikationen

Spezifikationen / Wellengröße WZ60 WZ80
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
Spindelausführung: Kugelgewindetrieb mit Einzelmutter Kugelgewindetrieb mit Einzelmutter
Max. Hublänge: mm (Zoll) 400 (15,8) 500 (19,7)
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 1,5 (59) 1,5 (59)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 20 (787) 20 (787)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,02 (0,0008) 0,02 (0,0008)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) 3000 (50) 3000 (50)
Betriebstemperatur: °C (°F) 0 bis 80 (32 bis 176) 0 bis 80 (32 bis 176)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) 2800 (630) 3500 (787)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) 2000 (450) 3000 (674)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) 2000 (450) 3000 (674)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) 50 (443) 150 (1328)
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) 500 (112) 700 (157)
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) 30 (266) 55 (487)
Kugelspindel-Durchmesser: mm (Zoll) 20 (0,79) 25 (0,98)
Kugelspindel-Steigung: mm (Zoll) 5, 20, 50
(0,20, 0,80, 2,0)
5, 10, 20, 50
(0,20, 0,40, 0,80, 2,0)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
Kolbenstange ohne Hub
je 100 mm Kolbenstange
4,5 (9,9)
0,77 (1,7)
1,8 (4,0)
0,26 (0,6)
7,5 (17)
1,35 (3,0)
3,0 (6,6)
0,5 (1,1)

WZ – Produkt-Highlights

  • FEM-optimierte Konstruktion für maximale Kraft
  • Spielfreie Einzelmutter
  • Inklusive einstellbarer Endlagenschalter
  • Kompaktes Design
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Kugelgewindetrieb
  • Kugelführungen
  • Hohe Seitenbelastbarkeit
Zum Seitenanfang