Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
2RE Lineareinheiten (Legacy)

2RE Lineareinheiten (Legacy)

Die SUPERSlide 2RE-Gleitführung von Thomson ist ein durchgehend unterstütztes System mit integrierter Riemenbaugruppe. Die auf Thomsons Round Rail-Technologie basierenden Einheiten eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen eine mittlere Steifigkeit und dynamische Elastizität erforderlich sind.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Spezifikationen

Spezifikationen / Wellengröße 2RE12 2RE16
Max. Hubweg: m (Zoll) 2,8 (110) 2,8 (110)
Max. Geschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 3 (118) 3 (118)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) 485 (109) 1488 (335)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) 800 (180) 2100 (472)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) 1600 (360) 4300 (967)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) 70 (620) 250 (2213)
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in) 60 (531) 200 (1770)
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in) 35 (310) 125 (1106)
Hubweg pro Umdrehung: mm/U (Zoll/U) 84 (3,3) 110 (4,3)
Betriebstemperatur: °C (°F) -20 bis 70 (-4 bis 158) -20 bis 70 (-4 bis 158)
Schlittengewicht: kg (lb) 0,9 (2,0) 1,7 (3,8)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Genauigkeit: mm/300 mm (Zoll/12 Zoll) 0,2 (0,008) 0,2 (0,008)

2RE – Produkt-Highlights

  • Schlitten mit T-Nut und vier Montagebohrungen
  • Präzisionsstahlverstärkter Umlenkriemen
  • LinearRace-Doppelschiene
  • NemaTrue-Planetengetriebe
  • Einsatz in durchgehend gestützten Anwendungen, wenn hohe Steifigkeit erforderlich ist
  • Hohe Geschwindigkeit und Beschleunigung
  • Hohe Präzision
  • Spielfreie Führung
  • Geringe Reibung
  • Geringes Antriebsdrehmoment
  • Kein Rattern (Stick-Slip)
  • Hohe Verstellgeschwindigkeit
  • Verfahrweg-Faltenbalgabdeckungen

2RE-Komponenten

  • 1 x LinearRace® Doppelschienen-Baugruppe mit T-Nuten für einfache Montage
  • 1 x integrierter Schlitten mit 4 Super Smart Ball Bushing®-Lagern (offene Ausführung)
  • 1x integrierte riemengetriebene Baugruppe
  • 1x integriertes NemaTRUE Planeten-Präzisionsgetriebe
CAD Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen
2RE SuperSlide Linear Motion Systems
Zum Seitenanfang