Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Movorail (Legacy)

Movorail (Legacy)

Das bewährte Movorail-System von Thomson wird seit mehr als 20 Jahren in der Industrie eingesetzt und hat sich zu einem der führenden Leichtgewicht-Schienensysteme auf dem Markt entwickelt. Zu den herausragenden Merkmalen der Baureihe zählen der hohe Grad an Modularität, die einfache Montage und das große Zubehörsortiment.

Überblick

Spezifikationen

Spezifikationen / Wellengröße SPR 85 SPR 125 SPR 160A SPR 295B SPR 295W
Profillängen: m (Zoll) 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315)
Flächenträgheitsmoment: cm4 (Zoll4) 97 (2,33) 333 (8,0) 812 (19,51) 1368 (32,87) 3700 (88,89)
Gewicht/Länge: kg/m (lb/Zoll) 3 (0,17) 5 (0,28) 7,8 (0,44) 14 (0,78) 14,1 (0,79)

Movorail – Produkt-Highlights

  • Fünf T-Nut-Profilgrößen erhältlich
  • Leichte Laufwagen mit kugelgelagerten Laufrollen
  • Selbstausrichtende Schienenverbindungen; Motor- und Kabellaufwagen
  • Keine Schweiß- oder Lackierarbeiten erforderlich
  • Montage der Doppel-T-Träger ohne Bohrungen
  • Geringes Gewicht bedeutet einfache Handhabung und Montage
  • Modulares Design
  • Eloxierte Aluminiumprofile
  • Schnelle Montage
  • Einfache Installation von Aufhängungen

Movorail-Optionen

  • Schalter
  • Aufhängungen
  • Stromschienen
  • Motor-Laufwagen
CAD Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen
Zum Seitenanfang