Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
2RB (SUPERSlide®) Lineareinheiten

2RB (SUPERSlide®) Lineareinheiten

Bei den Thomson 2RB (SUPERSlide) Positioniereinheiten handelt es sich um wahlweise durchgängig oder abschnittweise abgestützte Systeme mit integriertem Kugelgewindetrieb. Sie sind in metrischen und englischen Standardmaßen erhältlich. Diese auf der Thomson RoundRail-Technologie basierenden Einheiten eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine mittlere Steifigkeit und Stabilität gefordert sind.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

2RB – Technische Daten:

Spezifikationen / Wellengröße 2RB12 2RB16
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 130 x 40 (5,1 x 1,6) 160 x 48 (6,3 x 1,9)
Max. Hublänge: mm (Zoll) 1951 (76,8) 2815 (110,8)
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 0,47 (18,5) 0,73 (28,7)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 9,8 (386) 9,8 (386)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Genauigkeit: mm/300 mm (Zoll/12 Zoll) 0,025 (0,001) 0,025 (0,001)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min 2800 2200
Betriebstemperatur: °C (°F) -20 ~ 80 (-4 ~ 176) -20 ~ 80 (-4 ~ 176)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) 2100 (472) 2998 (674)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) 880 (197,8) 2588 (582)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) 1760 (396) 5176 (1164)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) 65,5 (580) 243 (2151)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) 76,8 (680) 299 (2646)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) 38,4 (340) 150 (1328)
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) 533 (120) 533 (120)
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) 1,86 (16,5) 2,66 (23,5)
Spindeldurchmesser: mm (Zoll) 16 (0,63) 20 (0,79)
Gewindesteigung: mm (Zoll) 5, 10 (0,2, 0,4) 5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
jeder Schlitten

3,88 (8,55)
0,93 (2,05)
1,32 (2,91)

6,17 (13,6)
1,44 (3,18)
2,25 (4,96)

2RB – Produkt-Highlights:

  • Ab Werk ausgerichtete und durchgängig abgestützte LinearRace-Laufbahnen
  • Super Smart Ball Bushing-Linearkugellager
  • Vollständige Kugelgewindetrieb-Baugruppe
  • Schlitten mit T-Nut und vier Montagebohrungen
  • Geschwindigkeiten bis 1000 mm/s
  • Schublasten bis 3000 N
  • T-Nuten im Grundträger-Montagesystem
  • Hohe Laufleistung
  • Doppeltwirkende Abstreifer

2RB – Optionen-Highlights:

  • Schmiersystem
  • Verfahrweg-Faltenbalgabdeckungen
  • Grenzschalter-Pakete
  • Radial montierte Kugelgewindetrieb-Wellenverlängerungen
Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang