Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
2HB (ACCUSlide) Lineareinheiten

2HB (ACCUSlide) Lineareinheiten

Beim Thomson 2HB (ACCUSlide) handelt es sich um einen besonders leistungsfähigen Gleittisch, der das durchgängig abgestützte ProfileRail-System von Thomson mit Profilschienen-Technologie nutzt. Insbesondere sind diese Einheiten darauf ausgelegt, große Lastmomente aufzunehmen und auch unter schwierigen Bedingungen eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

2HB – Technische Daten:

Spezifikationen / Wellengröße 2HB10 2HB20
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 100 x 60 (3,9 x 2,4) 200 x 90 (7,9 x 3,5)
Max. Hublänge: mm (Zoll) 1375 (54,13) 2760 (108,7)
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 0,47 (18,5) 0,75 (29,5)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 9,8 (386) 9,8 (386)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) 2800 (46,7) 1800 (30)
Betriebstemperatur: °C (°F) -20 bis 80 (-4 bis 176) -20 bis 80 (-4 bis 176)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) 2100 (472) 4697 (1056)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) 8000 (1798) 34000 (7644)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) 8000 (1798) 34000 (7644)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) 279 (2469) 2463 (21799)
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in) 216 (1912) 1903 (16843)
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in) 216 (1912) 1903 (16843)
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) 533 (119,8) 533 (119,8)
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) 1,86 (16,5) 15,5 (137,2)
Spindeldurchmesser: mm (Zoll) 16 (0,63) 25 (0,98)
Gewindesteigung: mm (Zoll) 5, 10 (0,2, 0,4) 5, 10, 25 (0,2, 0,4, 1,0)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
jeder Schlitten

2,59 (5,71)
0,69 (1,52)
0,82 (1,81)

13,32 (29,37)
1,70 (3,75)
4,47 (9,86)

2HB – Produkt-Highlights:

  • Vollständige Kugelgewindetrieb-Baugruppe
  • Schlitten mit T-Nuten
  • Flach bauend und kompakt
  • Hohe Laufleistung
  • Doppeltwirkende Dichtungen

2HB – Optionen:

  • Verfahrweg-Faltenbalgabdeckungen
  • Abdeckhauben
  • Grenzschalter-Pakete
  • Radial montierte Kugelgewindetrieb-Wellenverlängerungen
  • Schmiersystem
Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang