Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
2DB (SUPERSlide) Lineareinheiten

2DB (SUPERSlide) Lineareinheiten

Beim Thomson 2DB (SUPERSlide) Positioniertisch handelt es sich um ein durchgehend unterstütztes System, das für Anwendungen konzipiert wurde, die mittlere bis schwere Lasten bei hoher Steifigkeit bewegen müssen. Für einen sofortigen Einbau wird der Tisch bereits werksseitig ausgerichtet und vormontiert, sodass er direkt mit Befestigungsschrauben durch das Grundgestell fixiert werden kann. Eine integrierte Trapez- oder Kugelgewindetrieb-Baugruppe mit NEMA-Motoranbau wird durch LinearRace®-Doppelschienen gestützt.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

2DB – Technische Daten:

Spezifikationen / Wellengröße 2DB08 2DB12O 2DB12J 2DB16O 2DB16J
Profilgröße
(B x H): mm (Zoll)
114,3 x 41,28
(4,50 x 1,625)
152,4 x 53,98
(6,00 x 2,125)
152,4 x 65,08
(6,00 x 2,562)
190,5 x 66,68
(7,5 x 2,625)
190,5 x 77,78
(7,5 x 3,062)
Spindeltyp Trap.-Gewinde Kugelgewindetrieb
Schlitten   integriert integriert integriert modular
Max. Hublänge:
mm (Zoll)
1041 (41) 1600 (63) 1600 (63) 2146 (84,5) 2146 (84,5)
Max. Lineargeschwindigkeit:
mm/s (Zoll/s)
850 (33,3) 254 (10,0) 635 (25,0) 211 (8,3) 1058 (41,67)
Max. Beschleunigung:
m/s2 (Zoll/s2)
9,8 (385) 9,8 (385) 9,8 (385) 9,8 (385) 9,8 (385)
Max. dynamische
Last (Fx): N (lbf)
89 (20) 845 (190) 1668 (375) 1557 (350) 1557 (350)
Max. dynamische
Last (Fy): N (lbf)
747,3 (168) 4706 (1058) 4706 (1058) 7904 (1777) 7904 (1777)
Max. dynamische
Last (Fz): N (lbf)
1495 (336) 9408 (2115) 9408 (2115) 15813 (3555) 15813 (3555)
Max. dynamisches
Lastmoment (Mx): Nm (lb-in)
56,5 (500) 469 (4150) 469 (4150) 999,9 (8850) 1003 (8877)
Max. dynamisches
Lastmoment (My): Nm (lb-in)
56,5 (500) 469 (4150) 469 (4150) 954,7 (8450) 915 (8098)
Max. dynamisches
Lastmoment (Mz): Nm (lb-in)
28,3 (250) 234 (2071) 234 (2071) 474 (4195) 458 (4053)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min 2000 3000 3000 2500 2500
Max. Antriebswellen-
kraft: N (lbf)
222 (50) 533 (120) 533 (120) 533 (120) 533 (120)
Max. Antriebswellen-
Drehmoment Nm (lb-in):
40 (3,54) 76 (6,73) 3,75 (33,19) 1,46 (12,93) 3,5 (30,98)
Genauigkeit: mm/300 mm
(Zoll/12 Zoll)
0,18 (0,007) <0,050 (0,002) <0,050 (0,002) <0,050 (0,002) <0,050 (0,002)
Betriebstemperatur:
°C (°F)
-4 bis 176 (-20 bis +80)
Spindeldurchmesser:
mm (Zoll)
9,525 (0,375) 12,7 (0,5) inch dia: 12 (0,5) 12 mm inch: 0,20 (0,75) 0.20 0,631 (16)
0,750 (19)
Gewindesteigung
mm (Zoll)
2,54/6,35/
12,7/19/25,4
(0,1/0,25/0,5
/0,75/1
inch leads:
5,0 (0,2)
5.0 mm
12,7 (0,5) inch leads:
5,0 (0,2)
5.0 mm
12,7 (0,5)
25,4 (1,0)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
jeder Schlitten

2,69 (5,93)
0,53 (1,16)
0,86 (1,89)

5,97 (13,17)
1,04 (2,30)
1,95 (4,29)

6,16 (13,58)
1,04 (2,30)
2,2 (4,85)

12,13 (26,74)
1,75 (3,86)
3,91 (8,61)

11,67 (25,73)
1,75 (3,86)
3,49 (7,70)

2DB – Produkt-Highlights:

  • Integrierte Doppelschiene mit Zwischensteg – ideal für Belastungen in alle Richtungen
  • Flach bauend
  • Reibungsarme Super-Smart-Kugelbuchsenlager für sanfte Bewegungen
  • Einfache Montage
  • Korrosionsbeständige Ausführungen erhältlich
  • Optional mit Faltenbalg-Dichtungen
  • RediMount-Montagesatz inklusive

 

2DB – Optionen:

  • Modularer Schlitten mit 4 offenen Lagerblöcken
  • Federdruckbetätigten Bremse
  • Wellentypen: 60 Case, Edelstahl, verchromt, Armoloy-beschichtet
  • Korrosionsfestigkeit
  • Schutz-Faltenbälge
  • Endlagenschalter
Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang