springe zum Inhalt springe zur Navigation
WhisperTrak Linearaktuatoren

WhisperTrak™ Linearaktuatoren

Thomson WhisperTrakTM Linearaktuatoren sind die besonders geräuscharmen Modelle unter unseren elektrischen Linearaktuatoren.  Diese Produktreihe ist ideal für Anwendungen in den Bereichen persönliche Mobilität, Medizin und Rehatechnik sowie im Büro oder privaten Bereich: Die Aktuatoren sind klein, leise, gegen Strahlwasser geschützt – und basieren auf dem Know-how, das Thomson in über 50 Jahren als ein führender Aktuatorenhersteller gesammelt hat.

Überblick

WhisperTrak – Technische Daten:

  Wxx02 (Ausführung 2000 N) Wxx04 (Ausführung 4000 N)
Spannung
Eingangsspannung [VDC] 12 24 12 24
Last 
Statische Tragzahl (Fx), maximal [N]  2000 (450) 4000 (900)
Dynamische Tragzahl (Fx), maximal [N] 2000 (450) 4000 (900)
Hub 
Hublängen, Standard [cm]  10 (3,94), 20 (7,87), 30 (11,81), 40 (15,75), 50 (19,69)
Geschwindigkeit 
Geschwindigkeitsausführung  58A 54A 58A 54A 58A 58A
Geschwindigkeit, ohne Last [mm/s]  5,8 (0,23) 11,0 (0,43) 5,8 (0,23) 11,0 (0,43)

5,8 (0,23)

5,8 (0,23)
Geschwindigkeit, Nennlast 4,0 (0,16) 8,0 (0,31) 4,0 (0,16) 8,0 (0,31) 4,0 (0,16) 4,0 (0,16)
Stromstärke 
Stromaufnahme bei max. Nennlast [A] 4,5 9,0 2,2 4,5 9,0 4,5
Stromaufnahme bei Blockieren/Anlaufen [A] 14,0 21,0 8,0 11,0 21,0 11,0
Allgemeine Daten 
Axialspiel, maximal [mm] 0,5 (0,020)
Betriebstemperaturgrenzen [°C] -25 to +40 (-13 to +104)
Einschaltdauer, maximal [%] 10
Einschaltzeit, maximal [Sek.] 180 90 180 90 90 90
Laufleistung, durchschnittlich [Zyklen] 10,000
Schalldruckpegel [dBA] < 45
Gewindespindeltyp ACME-Trapez
Schutzart IP67
Mechanischer Verdrehschutz (2) ja
Spannung, anal. Rückmelde-Ausgangssignal [VDC] 0,5 - 4,5
Linearität, anal. Rückmelde-Ausgangssignal [%] 0,5
Eingangsspannung, digitale Rückmeldung [VDC] 3,8 - 24
Ausgangsauflösung, dig Rückmeldung [Impulse/mm] 10 5 10 5 10 10
Konformität IEC 60601-1, CSA C22.2, AAMI ES60601-1 (3)
Optionen 
  • Elektronische Endlagenschalter (ELS)(4)
  • ELS + Niederstromschalten(1) (5)
  • Analoge oder digitale Positionsrückmeldung mit/ohne ELS
  • Um 90° verdrehte Montageadapter

​          1) Reduzierte Verstellkraft bei niedrigen Temperaturen für Modelle mit 2000 N Hochgeschwindigkeit (54A) und 4000 N mit ELS + Niederstromschalten (Option E).
           2) Verhindert ein Verdrehen des Schubrohrs, wenn es nicht am Ende fixiert ist.
           3) 4-kN-Modelle mit Hublängen über 30 cm sind nicht ETL-anerkannt. ETL-Zertifizierung nur an Rückmeldeoptionen N, E, P und D.
           4) Unterbrechen die Stromversorgung an den Endlagen sowie entlang des Hubwegs bei Überlast. Standardeinstellung: 120 % der dynamischen Nenntragzahl.
           5) Niederstromschalten erlaubt die Steuerung der Aktuator-Bewegung mit Niederstromsignalen anstatt die Hochstrom-Motorspannung schalten zu müssen.

WhisperTrak – Produkt-Highlights:
  • Herausragend leise – extrem geringer Schalldruckpegel unter 45 dBa
  • Kompakt und kompatibel – einfacher Austausch gegen vorhandene Systeme
  • Wartungsfrei – über den gesamten Lebenszyklus (durchschnittl. 10.000 Arbeitszyklen bei maximaler Last)
  • Extrem hohe Abdichtung durch ultraschallverschweißtes Gehäuse
  • Strahlwassergeschützt im Betrieb
  • Zeitweiliges Untertauchen im Stillstand möglich
  • Schutzart IP67
  • Konformität gem. IEC 60601-1, CSA C22.2, AAMI ES60601-1
WhisperTrak – Optionen:
  • Elektronische Endlagenschalter – unterbrechen die Stromversorgung sowohl am Ende des Hubwegs als auch bei Überlast während des Hubs
  • Mechanischer Verdrehschutz – verhindert ein Verdrehen des Schubrohrs, wenn es nicht am Ende fixiert ist
  • Analoge oder digitale Positionsrückmeldung
  • Um 90° verdrehte Montageadapter
  • Vielfältige Kabel- und Steckertypen (lose Enden, Phono, DIN, Pac Con)
  • DCG-Aktuatorsteuerungen (DCG 152/154, DCG 252/254)
WhisperTrak – Anwendungsbereiche:
  • Patientenhandling, wo es auf geringes Gewicht und geräuscharmen Betrieb ankommt: z.B. Rollstühle, Patientenlifte und sonstige Reha-Produkte.Anwendungen im Bereich Materialfluss, die von dem kompakten, anwenderfreundlichen und ansprechenden Design profitieren
  • Materialtransport mit optimalen Aktuatoren, die kompakt, bedienerfreundlich und optisch anpassbar sind.Bei Anwendungen der Schiffsbau-Automatisierung, wo Spritz- und Sprühwasser vorkommen
  • Automatisierung von Büro- und Wohngebäuden, die eine robuste und leistungsstarke aber dennoch geräuscharme Betätigung erfordert: z.B. Jalousien, verstellbare Schreibtische, Betten und Stühle oder versenkbare TV-Geräte.
  • Schiffsbau- und Hafentechnik, die verstärkt Spritz- und Sprühwasser ausgesetzt ist.

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

zum Seitenanfang