Aktuator für hohe Beanspruchung
B-Track Elektro-Aktuatoren verwenden eine patentierte Inline-Lastübertragung für hohe Tragzahlen bei starker Beanspruchung, sparsamen Betrieb, kompakte Baugröße, hervorragende Korrosions- und Spritzwasser-Festigkeit sowie eine leistungsfähige Synthetik-Dauerschmierung – alles zu einem günstigen Preis. Einige Modelle verfügen über einen mit bis zu 17.790 N belastbaren Kugelgewindetrieb und eine bidirektionale Federband-Lasthaltebremse.
Der B-Track „Jack Stand“ bietet dank seines großen Kolbenstangen-Durchmesser eine maximale Verstellkraft. Die Modelle B-Track „Power Lift“ sind modifizierte K2- oder K2x-Aktuatoren ohne Schutzrohr. Damit lassen sich die Leistungsmerkmale des Power Lift in Konstruktionen nutzen, die ohne Schutzrohr auskommen.