Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Elektrischer Hochleistungs-Linearaktuator Max Jac

Elektrischer Hochleistungs-Linearaktuator Max Jac

Der Max Jac Linearaktuator gehört zu den robustesten Elektrozylindern am Markt. Er ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen, ausgesprochenen Erfolges von Thomson in der Herstellung von Linearaktuatoren für den Bereich der mobilen Maschinen. Der Max Jac ist selbst in Einsatzumgebungen, in denen er Düngemittel, Schlamm, Sand, Hochdruck-Wasserstrahlen, Schneematsch, Salzwasser, Hitze oder starken Vibrationen ausgesetzt ist, praktisch wartungsfrei. Er ist nicht nur strapazierfähig, sondern auch leistungsstark; er  bündelt hohe Geschwindigkeit, Effizienz und Genauigkeit in einem. Für den Max Jac gilt dasselbe wie für alle Thomson Produkte –  sollten die Standardmodelle Ihre Anforderungen nicht abdecken, entwickeln wir auf Anfrage gerne eine kundenspezifische Lösung.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Max Jac – Spezifikationen

Leistungsspezifikation MX**W
Schneckengewindetrieb
MX**B
Kugelgewindetrieb
Max. dynamische Tragzahl: N (lbf) 500 (112,4)    800 (179,8)
Max. statische Last: N (lbf) 2000 (449,6) 100-350**
Max. Leerlaufgeschwindigkeit : mm/s (in/s) 33 (1,3) 60 (2,36)
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) 19 (0,75) 30 (1,18)
Verfügbare Eingangsspannungen: VDC     12, 24
Standardhublängen: mm (in) 50, 100, 150, 200, 250*, 300*
(2, 4, 6, 8, 10, 12)
Betriebstemperatur: ºC (F) -40 bis +85 (-40 bis +185)
Einschaltdauer bei voller Last und @ 25 ºC 25%
Maximales Axialspiel: mm (in)     0,3 (0,012)
Einspannmoment: Nm (lbf-in)     2 (18)
Leiterquerschnitt: mm² (in²) 1 (0,002)
Optionale Kabellängen: mm (in) 300 (11,8), 1600 (63)
Schutzart IP66, IP69K
Salzsprühnebeltest h     500
Lebensdauer in Zyklen 500000***
Rückführung über analoges Positionssignal: VDC 0,5 bis 4,5
Encoder-Positionsrückführung 5VDC-Eingang, 2-Kanal

* Diese Hublängen sind nur für Modelle mit Kugelgewindetrieb möglich.
** Die statische Kraft (d.h. die Rücklauf-/Haltekraft) einer Einheit mit Kugelgewindetrieb variiert je nach geleisteten Laufzyklen und der Last.
*** Für Aktuatoren mit Kugelgewindetrieb mit 100 mm Hublänge, einer durchschnittlichen Last von 500 N und wechselnder Belastungsrichtung.

Max Jac – Eigenschaften und Vorteile

  • Hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit
  • Kompakte Bauform mit Edelstahladapter
  • Einschaltdauer bis 100 %
  • Für die Umrüstung pneumatischer Anwendungen geeignet
  • Wartungsfrei; hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Kontaktlose, analoge Stellungsrückmeldung oder optional Encoder für digitale Stellungsrückmeldung
  • Hohe Geschwindigkeiten und Wirkungsgrade
  • Minimales Spiel, vibrationsfest
  • Auf extreme Temperaturbereiche ausgelegt
  • Für die Reinigung mit Hochdruck-Strahlwasser ausgelegt
  • Für extrem staubige, schmutzige und schlammige Umgebungen geeignet

MaxJac-Teilenummern durchsuchen
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang