Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Electrak PPA-DC - Aktuatoren

Electrak PPA-DC - Aktuatoren

Electrak PPA-DC Performance Pak-Aktuatoren sind stabile Hochleistungseinheiten, die sich für höhere Einschaltdauer eignen. Diese Aktuatoren mit hoch effizientem Kugelspindelantrieb sind für mobile Anwendungen vorgesehen und bieten vielfältige Optionen. Die Montage erfolgt über Standarddrehzapfen.

Überblick

Spezifikationen

Leistungsdaten PPA-DC
Eingangsspannungen (VDC) 12, 24, 36, 90
Max. Hublänge: mm (in) 915 mm (36 in)
Max. dynamische Tragzahl: N (lbf) 6670 (1500)
Max. statische Last: N (lbf) 13350 (3000)
Max. Leerlaufgeschwindigkeit : mm/s (in/s) 32 (1.26)
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) 28 (1.10)
Einschaltdauer bei Volllast und 25 ºC (77 ºF) 30 %
Spindeltyp Kugel
Betriebstemperatur: ºC (ºF) -25 bis +65 (-15 bis +150)
Schutzart IP52
Kompatible Steuerungen Modellabhängig
Verwenden Sie den Produktkonfigurator zur Wahl des richtigen Modells

Merkmale des Electrak PPA-DC

  • Montage mit Drehzapfen und Gabelkopf
  • Haltebremse
  • Überlastkupplung für Mittel- und Endlagenschutz
  • Motorschutz durch automatisch rückstellenden Thermoschalter
  • Freie Kabelanschlüsse
  • CE-Zertifikat

Optionen für den Electrak PPA-DC

  • Hall-Effekt-Positionssensoren
  • Endlagenschalter
  • Encoder-Rückführung
  • Faltenbälge
  • Manuelle Übersteuerung
Zum Seitenanfang