Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Electrak FA14 - Aktuatoren

Electrak FA14 - Aktuatoren

Der Electrak FA24-Aktuator zeichnet sich durch hohe Stabilität und Robustheit aus. Diese Baureihe verfügt über ein Flanschmontagesystem mit Kugel- oder ACME-Spindelantrieb, sodass Sie problemlos einen Motor Ihrer Wahl anschließen können. Die Aktuatoren eignen sich auch für den Einsatz unter härtesten Betriebsbedingungen und sind nahezu vollständig wartungsfrei

Überblick

Spezifikationen

Leistungsdaten ACME-Spindel Kugelspindel
Max. Hublänge: mm (in) 600 mm (24 in)
Max. dynamische Tragzahl: N (lbf) 2250 (500) 6800 (1530)
Max. statische Last: N (lbf) 11350 (2550) 18000 (4050)
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) 32 (1.25) 37 (1.46)
Max. Antriebsmoment: Nm (lbf-in) 1.8 (16)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min 3000
Betriebstemperatur: ºC (ºF) -25 bis +65 (-15 bis +150)

Merkmale des Electrak FA14

  • T-Nuten zur Sensormontage
  • Flanschbefestigung für kundenseitig bereitgestellte Motoren
  • Verlängerungsrohr aus Edelstahl
  • Abdeckrohr aus korrosionsfreiem Aluminium
  • Gabelkopfmontage, Drehzapfen möglich
  • Überlastkupplung für Mittel- und Endlagenschutz
  • Haltebremse bei Modellen mit Kugelgewinde
  • Selbsthemmende Spindel bei ACME-Modellen
  • CE-Zertifizierung

Optionen für den Electrak FA14

  • Manuelle Übersteuerung
  • Alternative Adapterpositionen
  • Kundenspezifische Farbe
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang