Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Produktfamilie Electrak® Pro ist die ideale Wahl für extrem schwierige und anspruchsvolle Anwendungen. Wenn der Raum begrenzt ist, Staub, Schmutz und Wasser im Übermaß vorhanden sind und ein stetiger, zuverlässiger und wartungsfreier Betrieb ein Muss ist, dann bietet Electrak Pro die Lösung.
Electrak Pro Linearaktuatoren wurden abgekündigt. Nachfolgemodelle finden Sie in unserem Produktfinder für Linearaktuatoren oder kontaktieren Sie uns gerne.
Leistungsdaten | ACME-Spindel | Kugelspindel |
---|---|---|
Eingangsspannungen (VDC) | 12, 24 | |
Max. Hublänge: mm (in) | 300 (12.0) | |
Max. dynamische Tragzahl: N (lbf) | 3375 (750) | 4448 (1000) |
Max. statische Last: N (lbf) | 6750 (1500) | 9000 (2000) |
Max. Leerlaufgeschwindigkeit : mm/s (in/s) | 50 (2.0) | 50 (2.0) |
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) | 43 (1.7) | 38 (1.5) |
Einschaltdauer bei Volllast und 20 ºC | 25 % | |
Betriebstemperatur: ºC | -40 bis +85 | |
Schutzart: Standard (optional) | IP66 (IP67) | |
Kompatible Steuerungen | Modellabhängig Verwenden Sie den Produktkonfigurator zur Wahl des richtigen Modells |
Linearaktuatoren | 7067 KB | |
Linearaktuatoren | 5661 KB | |
Linearaktuatoren | 4558 KB | |
Linearaktuatoren | 7159 KB | |
Linearaktuatoren | 3296 KB | |
Linearaktuatoren | 3264 KB |
Electrak Pro-Series Installation & Operation Manual | 5328 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].