Electrak 10 - Aktuatoren
Die Aktuatoren der Serie Electrak 10 sind mit einem Kugelgewindetrieb-System für Anwendungen ausgestattet, die eine maximale Tragzahl erfordern. Eine spezielle entwickelte Rücklaufbremse hält Zug- oder Drucklasten in Position, während der Aktuator nicht eingesetzt wird. Diese Haltebremse wird beim Abschalten des Aktuators automatisch aktiviert und hält die Last in Position ohne Strom zu verbrauchen, bis der Aktuator wieder eingeschaltet wird.