Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Geschliffene Precision Plus-Kugelgewindetriebe

Precision Plus-Kugelgewindetriebe, geschliffen oder gewirbelt

Geschliffene und gewirbelte Precision Plus-Kugelgewindetriebe sind unsere präzisesten Produkte: Sie bieten Standard-Steigungsgenauigkeiten von bis zu ±6 µm/300 mm. Diese Kugelgewindetriebe verfügen über eine Kugelgewindemutter in FL-Ausführung, die präzise gemäß Kundenspezifikation vorgespannt wird. Dieses einzigartige Mutterndesign bietet hohe Wiederholbarkeit und hohe Steifigkeit für die anspruchsvollsten Kugelgewindespindel-Anwendungen. Jede Mutter wird mit einem integrierten Delrin-Abstreifer geliefert, der gegen Splitter und andere Verunreinigungen schützt.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
  • Linear MOTIONEERING® Auswahltool für Kugelgewindetriebe und Leitspindeln >

Spezifikationen

Durchm. (mm) Steigung (mm)
5 10 15 20 25 30 40
16 X              
20 X X          
25 X X          
32 X X X        
40 X X X X      
50 X X   X      
63 X X X X X    
80   X   X X X  
100   X   X X X X
125   X   X X X X
160       X X X  

Precision Plus-geschliffene Kugelgewindetriebe – Produkt-Highlights

  • Bis zu achtmal höhere Steigungsgenauigkeiten als bei herkömmlichen Kugelgewindetriebe für sofortige Verbesserungen der Maschinenpräzision
  • Spielfreies, hoch federvorgespanntes Design, dasPositioniergenauigkeit und Wiederholgenauigkeit für Werkzeugmaschinen, Roboter, Materialhandling-Systeme, Systeme zur elektronischen Bauteilbestückung und zahlreiche weitere Anwendungen bietet.
  • DieSpitzbogen-Kugelrillen-Geometrie verlängert die Lebensdauer und optimiert die Steifigkeit in vorgespannten Baugruppen.
  • Maximaler Steigungsfehler – 6 µm/300 mm
  • Integrierte Abstreifer und Flansche halten das System sauber und erleichtern die Montage
  • Optimaler Wirkungsgrad und Kostenersparnisse nach einem Austausch teurer hydraulischer und pneumatischer Systeme
  • Voraussagbare Lebensdauer für höchst zuverlässige Systemdesigns
CAD Modelle

Please accept our apologies.

CAD models for Precision Plus Ground Metric Ball screws are not available online right now.

Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.

For detailed information on how we use and process your personal data and how you can withdraw consent, refer to our Privacy Notice.

Zum Seitenanfang