Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die geschliffenen Precision Plus-Kugelgewindetriebe von Thomson bieten die hohe Positionsgenauigkeit und Wiederholbarkeit, die zur exakten Positionierung benötigt werden.Siesind auf eine 8-fach höhere Steigungsgenauigkeit als herkömmliche Kugelgewindetriebe (±.0005 in/ft) ausgelegt und bieten eine konsistente, spielfreie Vorbelastung für eine maximale Wiederholbarkeit. Alle Kugelgewindemuttern verfügen über einen integrierten Flansch für eine optimale Präzision und einfache Installation sowie speziell ausgelegte Dichtungen/Abstreifer, die für eine überragende Schmiermittelaufnahme sorgen, während schädliche Verschmutzungen außen vor bleiben.
| Durchm. (in.) | Steigung (in) | ||
|---|---|---|---|
| 0.200 | 0.250 | 0.500 | |
| 0.631 | X | ||
| 0.750 | X | ||
| 0.875 | X | ||
| 1.000 | X | X | |
| 1.150 | X | ||
| 1.250 | X | X | |
| 1.500 | X | X | X |
| 1.750 | X | ||
| 2.000 | X | ||
| 2.250 | X | ||
| 2.500 | X | ||
| Thomson BSA Lead and Ball Screws | 3824 KB | |
| Lead Screws, Ball Screws and Ball Splines | 7436 KB | |
| Lead Screws, Ball Screws and Ball Splines | 9296 KB |
Dynamische Last (Kugelgewindetriebe)
Die dynamische Nennlast ist die maximale Belastung, der ein Kugelgewindetrieb über 1,0 Millionen Zoll Laufleistung (Zoll-Serien) bzw. 1,0 Millionen Umdrehungen (metrische Serien) ausgesetzt werden kann.
Auslegungslast (Gleitgewindetriebe und Glide Screws™)
Maximale Belastung, der ein Gewindetrieb ausgesetzt werden sollte. Gilt nicht für Lebensdauer-Berechnungen.
Bei einer Spindel der äußere Nenndurchmesser der Spindelwelle. Bei einer Mutter ist dies der Nenn-Außendurchmesser der zugehörigen Spindel.
Der Weg, den eine Mutter bei einer Umdrehung axial zurücklegt.
Die Gewinderichtung auf einer Spindel oder in einer Mutter. Links bedeutet, die Mutter bewegt sich vom Betrachter weg, wenn sie gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Rechts bedeutet, sie bewegt sich vom Betrachter weg, wenn sie im Uhrzeigersinn gedreht wird.
The axial free motion between the nut and screw is called backlash. An Ant-backlash nut is designed to reduce or eliminate this movement.
Gewindetrieb
Die Gewindetrieb-Baugruppe wandelt Rotations- in Linearbewegung um. Die Spindelmutter läuft im Gewinde der Spindel. Thomson-Gewindetriebe zeichnen sich in Anwendungen aus, die eine perfekt passende Lösung erfordern.
Kugelgewindetrieb
Die Kugelgewindetrieb-Baugruppe wandelt mittels umlaufender Kugellager Rotations- in Linearbewegung um. Kugelgewindetriebe haben einen sehr niedrigen Reibungsbeiwert und normalerweise einen Wirkungsgrad von über 90 %.
Glide Screw™
Einerseits Linearlager, andererseits Gleitgewindetrieb – der Thomson Glide Screw™ vereint die besten Eigenschaften dieser beiden Produkte zu einer einfach integrierbaren Komplettlösung.
Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladenNOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer
Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].