Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Präzisionsgerollte Kugelgewindetriebe

Präzisionsgerollte Kugelgewindetriebe (Zollmaße)

Die präzisionsgerollten Kugelgewindetriebe von Thomson sind in allen branchenüblichen Baugrößen mit verschiedenen Durchmessern, Steigungen und Mutternkonfigurationen sowie als vorgespannte oder nicht vorgespannte Ausführung verfügbar. Sie bieten zuverlässige Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis. Die Kugelgewindetriebe sind darüber hinaus mit tangentialen Umlenkungen ausgestattet, einem Design von Thomson, das die Verformung von umlaufenden Lagerkugeln reduziert. Standardflansche sind für viele unserer Kugelmuttermodelle erhältlich.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Spezifikationen:

  Steigung (in)
0.05 0.062 0.125 0.20 0.25 0.413 0.473 0.50 0.66 1.00 1.50 1.875 2.00
Durchm.
(in.)
0.375     X                    
0.500       X       X          
0.631       X           X      
0.750       X       X          
0.875       X                  
1.000         X     X   X      
1.150       X                  
1.171           X              
1.500         X   X X   X   X X
2.000               X   X      
2.250               X   X      
2.500         X     X   X      
3.000                 X   X    
4.000                   X      

Präzisionsgerollte Kugelgewindetriebe – Produkt-Highlights

  • Der Austausch herkömmlicher Aktuatorsysteme wie ACME-Spindeln, hydraulische oder pneumatische Systeme gegen Kugelgewindetriebe ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Antriebsmotoren, die Zusatzausstattungen überflüssig machen.
  • Wirkungsgrad von über 90 % bei konstant niedrigem Reibungskoeffizienten.
  • Zuverlässige Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Die Spitzbogen-Kugelrillen-Geometrie verlängert die Lebensdauer, reduziert das Spiel und optimiert die Steifigkeit in vorgespanntenBaugruppen.
  • Optionale Abstreifsätze und Endstützböcke sorgen füreine erhöhte Effizienz und Lebensdauer des Systems
  • Verfügbar mit verschiedenen Durchmessern, Steigungen und Mutternkonfigurationen, als vorgespannte oder nicht vorgespannte Ausführung
  • Spezifische Längen erhältlich
CAD Modelle
2D/3D CAD Drawings
Ball Screw Assemblies
Ball Nuts
End Supports
Screws
Accessories
Zum Seitenanfang