Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Schwerlast-Kugelgewindetriebe von Thomson sind besonders für große Bearbeitungsmaschinen wie beispielsweise Spritzgussanlagen, Pressen und Metallverarbeitungsmaschinen geeignet. Für Horizontal- und Vertikal-Achsen müssen sie schwere Lasten präzise und sicher bewegen, langlebig sein und mit wenig Wartung auskommen. Unser Standardprogramm reicht bis zu 160 Millimeter Durchmesser mit einer maximalen dynamischen Tragzahl von bis zu 1440 Kilonewton. Hinzu kommen kundenspezifische Sonderanfertigungen nach individuellen anwendungstechnischen Anforderungen.
|
Durchmesser (d0) [mm] |
Steigung (Ph) [mm] |
Dw [mm] |
D1 [mm] |
i [each] |
L [mm] |
Cam [kN] |
C0am [kN] |
D4 [mm] |
D5 [mm] |
D6 [mm] |
DB [mm] |
L1 [mm] |
L3 [mm] |
L7 [mm] |
L8 [mm] |
L10 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 12 | 7.938 | 75 | 8 | 165.0 | 220 | 434 | 93 | 11 | 110 | M8x1 | 25 | 7 | 16 | 85 | 10 |
| 50 | 20 | 9.525 | 90 | 5.8 | 152.0 | 259.4 | 603.4 | 108 | 11 | 125 | M8x1 | 25 | 7 | 20 | 95 | 10 |
| 50 | 25 | 9.525 | 90 | 5.8 | 177.5 | 258 | 600.9 | 108 | 11 | 125 | M8x1 | 25 | 7 | 20 | 95 | 10 |
| 63 | 20 | 12.700 | 105 | 8 | 249.0 | 478.6 | 1108.7 | 125 | 13.5 | 145 | M8x1 | 25 | 9 | 25 | 110 | 10 |
| 63 | 25 | 12.700 | 120 | 5.8 | 185.5 | 419.8 | 1002.2 | 145 | 13.5 | 165 | M8x1 | 30 | 9 | 25 | 130 | 10 |
| 80 | 20 | 14.288 | 135 | 9 | 280.5 | 690.2 | 1860.8 | 155 | 13.5 | 175 | M8x1 | 30 | 9 | 30 | 140 | 10 |
| 80 | 25 | 14.288 | 135 | 7 | 273.0 | 554.8 | 1445 | 155 | 13.5 | 175 | M8x1 | 30 | 9 | 30 | 140 | 10 |
| 100 | 20 | 14.288 | 160 | 8 | 252.0 | 709.3 | 2276.5 | 186 | 17.5 | 212 | M8x1 | 40 | 10 | 30 | 165 | 10 |
| 100 | 25 | 19.050 | 160 | 8 | 310.0 | 968.4 | 1843.8 | 189 | 17.5 | 212 | M8x1 | 40 | 10 | 30 | 165 | 10 |
| 125 | 20 | 14.288 | 200 | 11 | 338.0 | 1040.1 | 3997.8 | 233 | 22 | 265 | M8x1 | 40 | 10 | 40 | 205 | 10 |
| 125 | 25 | 19.050 | 200 | 9 | 349.0 | 1238 | 2753.2 | 233 | 22 | 265 | M8x1 | 40 | 10 | 40 | 205 | 10 |
| 125 | 30 | 19.050 | 200 | 7 | 330.5 | 996.3 | 2139.6 | 233 | 22 | 265 | M8x1 | 40 | 10 | 40 | 205 | 10 |
| 160 | 20 | 14.288 | 260 | 12 | 357.0 | 1279.9 | 5870.3 | 300 | 22 | 340 | M8x1 | 40 | 10 | 45 | 265 | 10 |
| 160 | 25 | 19.050 | 260 | 9 | 354.0 | 1440.8 | 3772.8 | 300 | 22 | 340 | M8x1 | 40 | 10 | 45 | 265 | 10 |
| 160 | 30 | 19.050 | 260 | 8 | 370.5 | 1301.2 | 3351.9 | 300 | 22 | 340 | M8x1 | 40 | 10 | 45 | 265 | 10 |
| High-Load Ball Screws | 781 KB | |
| High-Load Ball Screws | 766 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].