springe zum Inhalt springe zur Navigation
Schaltringe

Schaltringe

Spezielle Keilschaltringe für 1, 2 oder 4 Stopps sind ein Standardmerkmal der Super- und Standard CB-Serie sowie der Kupplungen der PSI- und SAC-Serie. Optional sind Schaltringe für bis zu 24 Anschläge erhältlich. Diese Schaltringe können radial in kleinen Schritten eingestellt werden. Diese Funktion ermöglicht die Neuausrichtung des Abtriebs auf spezifizierte Wellen- und Passfederpositionen.

zum Seitenanfang