springe zum Inhalt springe zur Navigation
One Shot-Netzteil

One Shot-Netzteil

Das One Shot-Netzteil ist eine Plugin-Kupplungs-/Bremssteuerung, die für den Betrieb der D-Frame-, AC- oder -DC-Federbandkupplungen und -bremsen vorgesehen ist. Das One Shot bietet einen einzelnen Spannungsimpuls mit 160 oder 325 VDC für ca. 20 ms, wenn der vom Kunden gelieferte Schalter momentan geschlossen oder permanent geschlossen ist. Das One Shot-Netzteil ist bei Verwendung mit der Oktalfassung Teile-Nr. 805-1-0001 oder der Oktalfassung für die DIN-Schienenmontage Teile-Nr. 805-1-0002 (jeweils separat erhältlich) UL®-zugelassen. Bei Verwendung mit anderen Fassungen ist das One Shot-Netzteil lediglich „UL®-recognized“. Diese Einheit kann mithilfe der zwei Montagebohrungen in der Fassung in einer beliebigen geeigneten Position montiert werden. Nur zur Verwendung mit D-Frame-Spulen.

zum Seitenanfang