springe zum Inhalt springe zur Navigation
Hochleistungsaktuator

Hochleistungsaktuator

Der Hochleistungsaktuator wird als einfach beschichtete, elektromagnetisch betätigte mechanische Vorrichtung für den Betrieb in Kombination mit den Kupplungen der PSI-6-, PSI-8- und ACCM-Serie angeboten. Das Stellglied wird in angemessenem Abstand zu den Kupplungen montiert und steuert auf diese Weise einfache, mehrfache oder partielle Umdrehungen. Es wurde als strom- und drehungsfreie Vorrichtung konzipiert und ist auf hohe Robustheit für maximale Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt.

zum Seitenanfang