springe zum Inhalt springe zur Navigation

Für die Original-Federbandprodukte von Thomson wird verschiedenes Zubehör angeboten, einschließlich von Staubschutzgehäusen, Hochleistungsaktuatoren und Steuerungen. Der Hochleistungsaktuator wird mit den Kupplungen der Serien PSI-6 und ACCM verwendet. Die One Shot-Leistungsregelung ist eine Plugin-Kupplungs-/Bremssteuerung, die für den Betrieb der D-Frame-, AC- oder -DC-Federbandkupplungen und -bremsen vorgesehen ist.

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang