springe zum Inhalt springe zur Navigation
SAC-Serie

SAC-Serie

Die SAC-Serie umfasst vier Modelle vormontierter, magnetbetätigter Federbandkupplungs-Pakete. Die SAC-Einheiten werden über einen einzelnen AC- oder DC-Impuls gespeist und starten Lasten je nach Größe bei Drehzahlen bis 1.800 U/min. Einstellbare Haltesteuerringe ermöglichen eine schnelle und genaue Einstellung von Haltepositionen des Abtriebs. Eine typische Kupplung der SAC-Serie beschleunigt die Last innerhalb von Millisekunden. Die Kupplungen lassen sich problemlos per Schnittstelle mit PCs und industriellen Steuerungssystemen verbinden. Zu den herausragenden Eigenschaften der SAC-Serie zählen neben Genauigkeit, Wiederholbarkeit, schnelle Ansprechzeit, Simplizität und Wartungsfreiheit auch die geringen Kosten.

Überblick

Spezifikationen:

LEISTUNG SAC-2 SAC-4 SAC-5 SAC-6
Spulenspannung 12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
Statisches Moment Nm (lb-in) 2.825 (25) 13.56 (120) 28.25 (250) 56.5 (500)
Trägheit (Rotation) kg-cm² (lb-in²) 0.062(0.021) 0.188(0.064) 0.571(0.195) 5.034(1.718)
Max. radiale Lagerbelastung kg (lbs) 3.4(7.5) 6.35(14.0) 14.52(32.0) 28.58(63.0)
Max. Betriebsgeschwindigkeit U/min 1800 1200 750 500
Antwortzeit (ms)
Spannung bei voller Geschwindigkeit
20 24 27 45
Gewicht kg (lbs) 0.45(1) 0.91(2) 1.36 (3) 3.18(7)
Wellenbohrungen mm (in) 6.35 (0.25) 9.525 (0.375) 12.7 (0.5) 19.05 (0.75), 25.40 (1.0)

SAC-Serie – Produkt-Highlights

  • In 4 Baugrößen erhältlich
  • Magnetisch geschaltetes Federbandkupplungspaket
  • 4 Standardmodellgrößen
  • Drehmomentbereich von 25 lb-in bis 500 lb-in
  • Nabenantrieb (Wellenantrieb auf Anfrage erhältlich)
  • 1, 2 und 4 Anschläge serienmäßig, andere Anschläge bis maximal 24 erhältlich

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang